Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce stingerea silențioasă cu gaze inerte?

Cu tehnologia noastră inteligentă de stingere silențioasă Sinorix, oferim stingere sigură și silențioasă pentru centrele de date și camerele de servere. Inima tehnologiei este duza silențioasă Sinorix. Duza silențioasă și măsurile asociate pot preveni întreruperile induse de zgomot ale unităților de hard disk și ale sistemelor întregi de stocare din centrele de date și camerele de servere.

Tehnologia de stingere silențioasă Sinorix protejează în mod fiabil operațiunile IT prin: • Minimizarea riscului de întreruperi de afaceri prin prevenirea deteriorării induse de zgomot a unităților de hard disk sensibile în timpul descărcării sistemului. • Eliminarea vârfului de descărcare și scăderea semnificativă a nivelului de zgomot pentru a stinge în siguranță incendiile prin interacțiunea duzei silențioase Sinorix și a supapei cilindrului CDT.

Beneficii cheie

Păstrați-vă datele în siguranță

Tehnologia noastră de stingere silențioasă Sinorix a fost dezvoltată special pentru a menține sistemele moderne de stocare a datelor în siguranță și pentru a asigura continuitatea activității chiar și în caz de incendiu.

Păstrați mediul în siguranță

Sinorix 1230 folosește fluidul Novec 1230, un agent curat care nu este coroziv și neconductiv. Are un potențial de epuizare a ozonului de 0, o durată de viață atmosferică scurtă de 3-5 zile și un potențial de încălzire globală de 1.

Păstrați nivelul de zgomot în siguranță

Prin controlul direcției descărcării gazului și, prin urmare, a undelor sonore, duza silențioasă Sinorix previne defecțiunile HDD generate de sunet în timpul stingerii.

Capacități recomandate