Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Sinorix H₂O Gaz?

Sistemele de stingere personalizate protejează oamenii, mediul și procesele de incendiu. Sinorix H₂O Gas combină doi agenți naturali de stingere cu tehnologie avansată pentru nevoile dvs. specifice. Incendiile sunt stinse rapid și fiabil, în timp ce daunele consecvente sunt reduse la minimum.

Avantaje tehnologice

Apa este neutră din punct de vedere chimic. Atomizat, poate disipa multă căldură deosebit de rapid și, astfel, răcește substanțele sub temperatura minimă de ardere. Cu cât picăturile sunt mai mici, cu atât suprafața specifică a apei este mai mare și cu atât efectul de evaporare și răcire este mai bun. Acest lucru previne deteriorarea și aprinderea materialelor inflamabile datorită efectului căldurii. În plus, volumul de apă crește cu un factor de 1640 în timpul evaporării și deplasează oxigenul în vecinătatea focului.

Ambele componente de stingere, azotul și apa, sunt ecologice și sănătoase - 79% din aerul atmosferic este format din azot. Acestea nu afectează stratul de ozon sau încălzirea globală și nu formează produse de reacție dăunătoare în timpul stingerii. După stingerea unui incendiu, camera inundată poate fi ușor ventilată prin sisteme de ventilație sau ferestre.

Sinorix

Exemple de aplicații

Bibliotecă
  • Arhive
  • Biblioteci
  • Muzee
  • Sisteme UPS
  • Depozitare pentru lichide inflamabile
  • Turbine
  • Transformatoare și generatoare închise

Date tehnice

Categorie

Caracteristică

Agent de stingere

Azot (N₂) și apă (H₂O)

Presiunea duzei

10 până la 60 bar

Viteza de cădere

50 până la 150 m/s

Dimensiunea picăturii

10 până la 50 μm

Suprafata eficienta a duzei

30 m²

Reţea de conducte

Țevi din oțel galvanizat, proiectate pentru presiunea de funcționare de 60 bar

Volumul apei

0,3 până la 0,8 kg/m³ (în funcție de riscul de încărcare de incendiu)

Aplicații

Clasele de incendiu A, B și C

Sezonul inundațiilor

60 până la 120 s

Admitere

VD-uri (S307002)

Referinţe