Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINEC Secure Connect?

Rețelele industriale se confruntă cu amenințări cibernetice pe măsură ce IT și OT converg, expunând sistemele vechi la acces neautorizat. Securitatea perimetrală tradițională este insuficientă cu munca la distanță și integrarea în cloud extinzând suprafețele de atac. SINEC Secure Connect abordează aceste provocări virtualizând structurile de rețea, permițând securitatea bazată pe politici și făcând infrastructura OT invizibilă pentru cei din afară. Suportă Zero Trust și se integrează perfect.

Beneficii cheie

Conformitate rentabilă în materie de securitate ciberne

SINEC Secure Connect acceptă conformitatea IEC 62443 cu zero încredere încorporată și gestionarea identității, simplificând gestionarea mașinii și reducând efortul administratorului prin separarea suprapunerilor virtuale de IP-urile dispozitivului fizic.

Instalare ușoară în rețelele existente

Nu sunt necesare modificări ale arhitecturii rețelei existente. Suprapunerile virtuale se pot integra cu dispozitivele actuale și securitatea perimetrului, permițând implementarea sigură fără întreruperi de producție sau upgrade-uri costisitoare ale infrastructurii.

Implementare flexibilă de la on-prem la cloud

Planurile separate de control și de date permit proiectarea comunicațiilor pentru centre de date locale, la distanță sau cloud, susținând diverse strategii de rețea și asigurând conectivitatea OT viitoare pe măsură ce nevoile evoluează.

Capacități recomandate

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Rețea virtuală de suprapunere pentru securitatea OT

SINEC Secure Connect virtualizează structurile de rețea, menținând drepturile participanților și relațiile de comunicare. Acest lucru permite securitatea bazată pe politici și simplifică gestionarea, chiar și pe măsură ce rețeaua crește.

Integrare perfectă cu sistemele vechi

Platforma poate fi integrată cu ușurință în rețelele industriale existente, îmbunătățind protecția atât pentru dispozitivele IT, cât și pentru dispozitivele OT, fără a necesita conversia sistemului sau perturbarea operațiunilor în curs.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Gestionarea accesului și a identității bazate pe politici

Implementează principiile Zero Trust prin verificarea continuă a identității și integrității pentru fiecare solicitare de acces, asigurând comunicarea autorizată și protejând infrastructura OT împotriva accesului neautorizat.

Noțiuni de bază cu SINEC Secure Connect

Select...

Ce este inclus?

SINEC Secure Connect este o platformă bazată pe cloud pentru gestionarea conexiunilor de comunicații sigure în rețelele OT și sistemele conectate la acestea. Ca soluție ca serviciu, SINEC Secure Connect oferă o reprezentare virtuală a relațiilor de comunicare în cadrul unei rețele. Gestionează drepturile de acces și conexiunile dintre utilizatori și dispozitive, asigurând în același timp securitatea atât a comunicațiilor, cât și a punctelor finale. Soluția este potrivită pentru rețelele locale, precum și extensiile acestora, inclusiv cloud, edge, centre de date și medii IT.


Pachet de bază

Pachetul „SINEC Secure Connect — Base Package” include un abonament pentru utilizarea platformei și conține:

  • 1 Controller
  • Router cu 1 margine
  • 50 Unități

Unitățile pot fi utilizate în mod flexibil pentru a conecta identități și routere Edge, după cum este necesar.

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Descărcări

Infografic | Zero Trust și „Apărare în profunzime” - de ce și cum?

Videoclipuri

Videoclipuri | Tehnologia explicată: SINEC Secure Connect

Videoclipuri | Călătoria dvs. Zero Trust cu Siemens începe — ACUM! (SPS 2025)

O diagramă care arată o fabrică cu un scut de securitate cibernetică deasupra acesteia, indicând operațiuni industriale sigure.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.