Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să folosiți SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE este sistemul de acționare în domeniul de siguranță de tensiune extra-joasă de la 24 V la 48 V. Datorită automatizării totale integrate (TIA), acest sistem versatil oferă inginerie eficientă și punere în funcțiune rapidă pentru aplicații precum AGV-uri și tehnologie medicală. Acest sistem de acționare rezistent la viitor oferă funcționalități de control al mișcării completate de controlere SIMATIC compatibile.

Utilizați SIMATIC MICRO-DRIVE PDC pentru poziționare precisă, navete pentru mașini de depozitare și recuperare și sisteme de depozitare, vehicule ghidate automate (AGV) și tehnologie medicală.

Unitățile SIMATIC MICRO-DRIVE TM sunt module tehnologice pentru SIMATIC ET 200SP. Acestea pot fi controlate de la un SIMATIC S7-1500/1200 prin obiecte tehnologice (TO). În conceptele de sistem distribuit, drive-urile TM pot fi utilizate împreună cu un Distributed Controller sau SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Beneficii cheie

Ușor de utilizat

Sistemele de acționare sunt ușor de pus în funcțiune cu TO și SINAMICS Drive Lab și funcționează cu TIA Portal. Nu aveți nevoie de unelte pentru cablare datorită tehnologiei push-in.

Maximizați spațiul

Cu unitățile SIMATIC ET 200SP TM, puteți utiliza în mod optim spațiul din dulapul de comandă: sistemul este cu aproximativ 50% mai îngust decât periferice distribuite comparabile.

Aplicați la o gamă largă de soluții

Componentele flexibile ale sistemului pot fi combinate și o gamă largă de certificate (UL, CE etc.) sunt disponibile pentru utilizarea globală a sistemului. Sistemul de acționare SIMATIC MICRO-DRIVE PDC poate fi pus în funcțiune pur și simplu prin tehnologia codificatorului IQ.

Produse recomandate