Calculați profilurile optime de acționare
Sistemul calculează și aplică automat cea mai bună curbă de mișcare pentru fiecare ușă, oferind o funcționare lină, fără șocuri.
SIDOOR aduce confort și siguranță fiabile aplicațiilor ușilor glisante din industrie, ascensoare și mobilitate. Controlerul inteligent învață automat lățimea, greutatea și mișcarea ușii, calculează profilele netede și permite punerea în funcțiune cu un singur buton. Detectarea poziției finale, detectarea obstrucțiilor și limitarea energiei asigură mișcarea lină și siguranță PL d. Diagnosticarea integrată permite întreţinerea bazată pe condiţii pentru a reduce timpii neplanificaţi, cu date operaţionale disponibile la nivel local sau global. Interfețele deschise se integrează cu PLC-urile prin PROFINET sau PROFIBUS pentru un control perfect.
Gama de produse:
Învață configurarea vitezei de rulare și caracterizare automată a ușii cu un singur buton, asigurând în același timp un comportament stabil al conducerii încă din prima zi.
Datele încorporate pot fi citite și evaluate local sau global pentru a permite întreținerea bazată pe condiții și pentru a evita opririle neplanificate.
Funcțiile de siguranță certificate și detectarea obstrucțiilor ajută la protejarea persoanelor și a echipamentelor, respectând EN ISO 13849‑1 PL d și EN ISO 14120.
Sistemul calculează și aplică automat cea mai bună curbă de mișcare pentru fiecare ușă, oferind o funcționare lină, fără șocuri.
Conectați-vă prin intermediul interfețelor PROFINET, PROFIBUS sau releu la PLC-uri și CNC-uri pentru control și diagnosticare fără probleme.
Datele operaționale sunt accesibile pentru evaluarea locală sau la distanță, permițând acțiuni preventive și planuri de servicii mai inteligente