Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINAMICS S220?

SINAMICS S220 este un sistem de acționare modular de ultimă generație conceput pentru precizie, fiabilitate și integrare perfectă în sistemele de automatizare. Compact, dar puternic, oferă performanțe dinamice în toate industriile, de la mașini-unelte la intralogistică. Cu servicii digitale avansate, cum ar fi simularea, întreținerea predictivă și monitorizarea stării, ajută la reducerea termenelor proiectului, la creșterea timpului de funcționare și la optimizarea consumului de energie.

Portofoliul SINAMICS S220 include:

  • Module pentru dimensiuni de carte
  • Module de șasiu
  • Module universale
  • Module de cabinet

Beneficii cheie

Pictogramă puternică

Puternic

Dimensiuni compacte. Excepțional în performanță. Noi standarde pentru performanță într-o amprentă mai mică. Dimensiuni reduse semnificativ și capacități avansate de acționare. Eficiență robustă și integrare inteligentă.

Sistem de securitate Sinamics G220 cu design elegant, subliniind protecția tehnologică avansată și caracteristicile de siguranță.

Precizie

Obțineți precizie și fiabilitate maximă. Funcționalitățile avansate de siguranță și caracteristicile complete de securitate asigură un control sigur, precis și consecvent al mișcării chiar și pentru cele mai solicitante sarcini.

Banner pentru baterii SITOP DC-USV - Integrare

Progresiv

Experimentați performanța de nivel superior și integrarea perfectă. SINAMICS S220 redefinește tehnologia de acționare cu conectivitate holistică și arhitectură pregătită pentru viitor, permițând aplicațiilor dvs. să rămână în frunte.

Module pentru dimensiuni de carte

Module de șasiu

Module universale

Module de cabinet

Gama de putere de până la 110 kW

Domeniu de putere de până la 900 kW (până la 6.984 kW în conexiune paralelă)

Acoperă 14 module motor și 12 module Active Line

Domeniu de putere de până la 6.984 kW (conexiune paralelă)

design răcit cu aer

design răcit cu aer

design răcit cu aer

Testat de tip și gata de utilizare

Suportă CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Configurație modulară cu module de linie/motor

Ideal pentru punerea în funcțiune rapidă și o gamă largă de aplicații

Sistem modular de dulapuri pentru scalabilitate perfectă

Ideal pentru robotică, ambalare și producție aditivă

Perfect pentru integrarea în soluții personalizate pentru dulapuri de control

Lățime și înălțime reduse ale dulapului pentru economii de spațiu

Capacități recomandate

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 în industria auto

SINAMICS S220 stabilește noi standarde în producția auto: controlul precis al vitezei pe mai multe axe și recuperarea avansată cu stocare intermediară a circuitelor sporesc eficiența energetică pe liniile de producție dinamice. Designul compact minimizează spațiul dulapului în sistemele de înaltă densitate. Integrarea fără probleme TIA, scalabilitatea modulară și diagnosticarea în timp real acceptă modificări rapide ale variantei, întreținere predictivă și lansări standardizate la nivel global.

Explorați resursele

Cataloage și broșuri

Catalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 și SIMOTICS

Catalogul online

Broșură | Unități de frecvență variabilă SINAMICS - Conducerea aplicațiilor de generație următoare