Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINAMICS S210?

SINAMICS S210 este un sistem de acționare servo versatil conceput pentru aplicații complexe și dinamice de control al mișcării în gama de putere de 50 W până la 7 kW, de la ambalare, manipulare și imprimare digitală până la prelucrarea lemnului, a materialelor plastice și a ceramicii. Constă dintr-un servomotor și un servomotor, oferă precizie maximă, performanță și siguranță cu inginerie, întreținere și punere în funcțiune simplificate.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Beneficii cheie

Pictogramă cu două săgeți care se încrucișează reciproc.

Bucurați-vă de funcționalitate flexibilă și versatilă

SINAMICS S210 deplasează dinamic sarcini ușoare, medii și mari. Conectați-vă la un sistem de control cu interfața sa de comunicații PROFINET IRT sau la un sistem de control terță parte prin EtherNet/IP.

Pictograma scalei vitezometrului.

Bazați-vă pe un sistem de acționare servo extrem de precis

SINAMICS S210 accelerează rapid și încetinește, permițând timpi scurți de ciclu și precizie cu un control complex al mișcării. Codificatoarele de înaltă rezoluție permit detectarea rapidă cu un al doilea codificator suplimentar pentru un sistem de măsurare directă.

Pictogramă cu o mână deschisă deasupra unui buton de urgență.

Protejați-vă mașinile și personalul

Certificat la cel mai înalt standard - SIL3 (EN 61508) și PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 oferă setări implicite sigure din fabrică, gestionare individuală a utilizatorilor și comunicare sigură între unitatea servo și portalul TIA.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTICS S-1FS2

Gama de putere

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Gama de cuplu

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1.27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Versiuni motor

Servomotor standard

servomotor cu design igienic

Comunicare

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, EtherNet/IP (de la V6.3)

Funcții de siguranță

STO, SBC, SS1-t (controlat în timp), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* poate fi activat opțional folosind o licență)

Tehnologia de conectare a motorului

Tehnologie de conectare cu un singur cablu (OCC) cu blocare rapidă SPEED-CONNECT și conector rotativ, compact

Funcționalitate tipică de control și control al mișcării

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROCESOR/SIMOTION

Capacități recomandate

Explorați resursele

Cataloage și broșuri

Catalog D 32 | Sistem de acționare cu servo SINAMICS S210

Catalogul online

Broșură | Prezentare generală a unităților de frecvență variabilă SINAMICS

Link-uri și descărcări

Declarație de produs de mediu (EPD) /Siemens EcoTech Profile (SEP)

Manuale