Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Descărcați broșura produsului aici

Aflați mai multe despre caracteristicile și capacitățile acestui produs.

De ce sistemul servo compact S200?

Într-o piață în schimbare rapidă, ne angajăm să oferim soluții eficiente din punct de vedere al costurilor pentru clienți. Sistemul servo compact SINAMICS S200 este conceput special pentru a satisface această cerere.

Compus din unitatea SINAMICS S200, motorul SIMOTICS S-1FL1 și cabluri Motion Connect, acest servo sistem acoperă o gamă de putere de 0,1-0,75 kW și se potrivește diferitelor aplicații standard. Are performanțe remarcabile: un controler de curent rapid de 62,5μs și PROFINET IRT asigură un răspuns dinamic ridicat.

Eficiență îmbunătățită a producției

Ciclul curent al controlerului de 62,5μs și ciclul de comunicare PROFINET IRT de 250μs oferă un răspuns dinamic ridicat al sistemului de control al mișcării pentru a îmbunătăți eficiența producției.

Ușor de utilizat

Modulul compact economisește spațiu de instalare în dulap. Bucurați-vă de acces la multe instrumente de punere în funcțiune, cum ar fi Startdrive și Webserver, pentru configurarea și punerea în funcțiune convenabile a sistemului.

Capacități recomandate