Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sistemul de acționare servo SINAMICS S200?

SINAMICS S200 este un sistem de acționare servo performant optimizat pentru automatizarea de bază și aplicații eficiente de control al mișcării. Ajută la obținerea unei productivități mai mari și a eficienței îmbunătățite la un cost mai mic prin echilibrarea caracteristicilor optimizate pentru performanță cu ușurința de utilizare. Această soluție holistică de sistem cuprinde un servomotor SINAMICS S200, un servomotor SIMOTICS S-1FL2 și cabluri Motion Connect.

Beneficii cheie

Optimizați-vă performanța

Răspuns optimizat cu ciclul rapid al controlerului de curent și comunicarea PROFINET IRT către controlere. Putere optimizată cu o capacitate de suprasarcină de până la 350%. Precizie optimizată cu un codificator de înaltă rezoluție de până la 21 biți.

Utilizați cu ușurință

Controlați simplu cu un control integrat al frânei de susținere și rezistența la frână. Efectuați sarcini de inginerie prin Webserver și SINAMICS Startdrive. Implementarea este simplă cu standarde și certificări globale.

Asiguraţi-vă operaţiunile pentru viitor

Soluțiile hardware flexibile și oferta completă TIA asigură compatibilitatea cu sistemul dumneavoastră. Digitalizați-vă munca cu simulări de mașini cu SINAMICS DRIVESIM.

Sistem de acționare servo SINAMICS S200

SINAMICS S200 Sistem de acționare servo de bază

Gama de putere

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Ciclul controlerului de viteză

125μs

125μs

Categoria EMC

C2 cu filtru de linie extern

C2 cu filtru de linie extern

Funcții de siguranță

STO, SS1-t prin terminale (SIL 3/PL e)

n.a.

motoare

Gama motorului

SIMOTICS S-1FL21 Inerție scăzută

SIMOTICS S-1FL22 Inerție medie

SIMOTICS S-1FL23 Inerție ridicată

Atingeți

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Sisteme de codificare

Codificator absolut cu un singur tur 17 biți/21 biți
Codificator absolut multiturn 21 biți+12 biți

Gradul de protecție

IP65 (pentru înălțimea arborelui 20/30/40 este IP54, IP65 ca opțiune)

Tehnologia de conectare a motorului

Conexiune motor cu blocare cu o singură apăsare pentru motoare cu inerție mică și medie

Capacități recomandate

Explore resources

Cataloage și broșuri

Cataloage D 37.1 | Sistem de acționare servo SINAMICS S200

Catalog online

Broșură | Sistem de acționare servo SINAMICS S200

Broșură | Prezentare generală a unităților de frecvență SINAMICS

Broșură | Sisteme scalabile de control al mișcării pentru aplicații de automatizare de bază