Funcționare flexibilă
Obțineți o reducere simplă și optimizată chiar și în aplicații solicitante. Utilizați un design mecanic robust și integrați-vă cu ușurință cu echipamentele SINAMICS sau MASTERDRIVES existente.
Modulele noastre SINAMICS S120 Chassis-2 și Cabinet Modules-2 sunt convertoare de frecvență de înaltă performanță pentru aplicațiile dvs. de acționare.
Abordați provocările complexe ale sistemului de acționare în ceea ce privește disponibilitatea și fiabilitatea operațională. Designul nostru optimizat vă ajută să maximizați timpul de funcționare, reducând în același timp costurile totale ale ciclului de viață. Acest lucru duce la inginerie simplificată și înaltă calitate de la proiectare la întreținere.
Aceste convertoare au, de asemenea, o monitorizare integrată a stării și acces ușor la datele tehnice printr-un cod matrice, făcându-le pregătite pentru digitalizare.
Obțineți o reducere simplă și optimizată chiar și în aplicații solicitante. Utilizați un design mecanic robust și integrați-vă cu ușurință cu echipamentele SINAMICS sau MASTERDRIVES existente.
Implementați un design simplificat, precis adaptat pentru o eficiență sporită a sistemului. Folosiți sisteme de dulapuri gata de utilizare, potrivite cerințelor dvs. cu opțiuni standard. Reduceți lățimea dulapului la 600 mm pentru optimizarea spațiului.
Creșteți fiabilitatea operațională în condiții severe de funcționare prin utilizarea unui concept inovator de răcire cu ventilatoare cu viteză variabilă. Minimizați scăderea pentru sarcini alternative cu sistemele Cabinet Module-2 testate de tip.