Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINAMICS G210?

SINAMICS G210 reprezintă următoarea generație în tehnologia de acționare. Fiind un dispozitiv universal versatil pentru diverse cerințe de mișcare continuă, acesta acoperă o gamă largă de industrii și aplicații - de la deplasare și poziționare la sarcini de procesare, precum și comprimare. Acesta combină integrarea perfectă, caracteristicile integrate de siguranță și securitate cu flexibilitate ridicată, permițând OEM-urilor să gestioneze diverse aplicații cu un singur produs scalabil.

SINAMICS G210 Cheie vizuală
SINAMICS G210 - Versatil - Icon

Versatil

Acoperiți mai multe aplicații de mișcare continuă cu o singură serie de unități. Deschiderea motorului, opțiunile modulare și comunicarea flexibilă permit SINAMICS G210 să se adapteze la diverse cerințe, reducând în același timp complexitatea sistemului.

SINAMICS G210 - Fără sudură - Icon

fără sudură

Integrarea end-to-end în mediul de automatizare Siemens asigură fluxuri de lucru consistente de la selecție la operare. Instrumentele încorporate și conectivitatea reduc efortul tehnic, accelerează punerea în funcțiune și simplifică întreținerea.

SINAMICS G210 - Rezilient - Icon

Rezilient

Funcțiile integrate de siguranță și securitate cibernetică protejează mașinile, datele și procesele pe tot parcursul ciclului lor de viață. Standardele certificate și caracteristicile de disponibilitate asigură funcționarea fiabilă în medii industriale solicitante.

În spatele unității - SINAMICS G210

Tehnologia extraordinară începe cu oameni buni. Mergeți în spatele călătoriei pentru a întâlni oamenii care alimentează SINAMICS G210 și descoperiți ideile, expertiza și tehnologia din spatele versatilei noastre multifuncționale, construite pentru a ajuta constructorii de mașini să modeleze următoarea generație de mașini.

Domeniul de tensiune/Domeniul de putere

3AC 380-500V: 1.1 până la 75kW

Gradul de protecție

Tip deschis IP20/UL

Controlul motorului

U/f, controlul curentului fluxului (FCC), control vectorial (viteză) cu codificator wo, control vectorial (cuplu) cu codificator wo, control cuplu cu codificator wo
pentru ASM, SRM, PEM

Comunicare

CM-PN: PROFINET (RT, MRP și S2 redundanță), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

Conectivitate OPC UA

Funcții de siguranță

Integrat: oprire sigură a cuplului (STO), oprire sigură 1 (SS1-t) până la SIL 3/PLe/Categoria 4 prin terminale sau ProfiSafe

SINAMICS Safety Licență extinsă integrată: SLS, SDI, SSM, SS1 (fără codificator)

Inginerie și acces

TIA Portal /Integrare SINAMICS Startdrive, server web integrat, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM cu pachetul FDI Basic, acces Wi‑Fi prin Smart Adapter

Capacități recomandate

Adaptați-vă la diverse cerințe de aplicare

Adaptați în mod flexibil unitatea la diferite mașini și cerințe. Cu opțiuni hardware și software scalabile, deschidere a motorului și conformitate cu standardele globale, SINAMICS G210 acceptă o gamă largă de aplicații, permițând în același timp soluții standardizate pe mașini și piețe.

SINAMICS G210 Module opționale și licențe software

Protejați operațiunile cu siguranță și securitate

Asigurați funcționarea sigură și sigură a mașinii cu mecanisme de protecție integrate. SINAMICS G210 combină funcțiile de siguranță certificate până la SIL 3/PL e/Cat. 4 și securitatea cibernetică cu certificarea SL-C 2 conform IEC 62443-4-2, ajutând la protejarea mașinilor, datelor și proceselor pe tot parcursul ciclului de viață.

Unitate SINAMICS cu suprapuneri digitale care ilustrează funcțiile integrate de siguranță și protecția securității cibernetice

Activați controlul motorului de înaltă performanță

Obțineți o eficiență ridicată și un control precis pe diferite tipuri de motoare. SINAMICS G210 acceptă motoare de inducție, PMSM și sincrone cu reticență, inclusiv clasele IE4 și IE5 de înaltă eficiență, asigurând performanțe optime prin funcții software pentru o gamă largă de aplicații.

Unitatea SINAMICS ilustrează controlul avansat al motorului pentru eficiență ridicată pe diferite tipuri de motoare

Simplificați ingineria și funcționarea

Reduceți efortul de inginerie și simplificați funcționarea cu instrumente integrate, integrare ușor de utilizat a sistemului și acces intuitiv. SINAMICS G210 dispune de integrare nativă TIA Portal prin Startdrive și un server web integrat, permițând punerea în funcțiune rapidă, parametrizarea ușoară și diagnosticarea eficientă.

SINAMICS G210 Digital Twin hibrid cu linii

Descoperiți modul în care alții folosesc SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 în mașini generale

Standardizați diverse concepte de utilaje cu o singură platformă de acționare flexibilă. De la transportoare și compresoare la mixere și centrifuge, SINAMICS G210 permite proiectarea scalabilă și de înaltă performanță a mașinilor. Ingineria integrată, instrumentele digitale și integrarea perfectă a sistemului ajută la reducerea complexității și la adaptarea mașinilor la cerințele în schimbare.

O grilă de cuburi albastre dispuse într-un spațiu tridimensional stilizat.

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare

Cataloage și broșuri

Catalog D 36.3 | Convertoare pentru acţionări cu o singură axă

Catalogul online | Site Portal

Broșură | SINAMICS G210

Broșură | Conducerea aplicațiilor de generație următoare