De ce SINAMICS G120X?
Stăpânește elementele: convertorul SINAMICS G120X este optimizat pentru pompe și ventilatoare în sistemele de apă și apă uzată, precum și pentru aplicații HVAC în automatizarea clădirilor.
Funcțiile sale specializate, cum ar fi detectarea degradării și a cavitației, ajută la asigurarea funcționării fiabile și a protecției pompei pentru a reduce costurile generale de întreținere. Alegeți SINAMICS G120X pentru fiabilitate și eficiență pe măsură ce vă executați proiectele de infrastructură.
Convertorul de frecvență vine ca o serie completă de produse - standardizat și fără probleme atunci când vine vorba de toate tensiunile de alimentare și tipurile de alimentare și disponibil într-o gamă de putere cuprinsă între 0,75 kW și 630 kW. Dispozitivele sunt în conformitate cu standardele EMC globale, iar lungimile cablurilor motorului de până la 150 m sunt permise, menținând în același timp valorile limită EMC. Funcția de siguranță integrată Safe Torque Off (STO) este certificată conform SIL3.