Familia SINAMICS G120P oferă soluții personalizate pentru tehnologia clădirilor și industriile de proces. Cu o gamă deosebit de mare de putere de la 0,37 kW la 630 kW și nouă dimensiuni diferite, convertoarele oferă flexibilitate pentru o gamă largă de sarcini. Acestea sunt proiectate pentru a funcționa cu motoarele SIMOTICS GP, SIMOTICS SD ale liniei de motoare VSD10 și SIMOTICS FD, creând un sistem coeziv pentru un control eficient energetic în aplicații solicitante.
Fie că susțin ventilatoare pentru aer de alimentare și evacuare, pompe pentru circuite de încălzire și răcire sau compresoare pentru mașini frigorifice, convertoarele sunt ideale pentru cerințele speciale ale tehnologiei clădirilor și aplicațiilor industriale.