De ce SINAMICS G120C?
SINAMICS G120C este un convertor de frecvență compact și versatil pentru diverse aplicații. Cu designul său ușor de utilizat, oferă funcționalitate optimă într-un pachet compact.
Funcția de siguranță integrată Safe Torque Off a SINAMICS G120C economisește spațiu și costuri, permițându-vă să omiteți componentele externe. Cuplurile mari la punctele de referință de frecvență joasă sunt posibile datorită controlului vectorial eficient din punct de vedere energetic, fără senzori. Bucurați-vă de o funcție intuitivă de punere în funcțiune și clonare în serie utilizând un modul de acces inteligent SINAMICS G120, BOP-2, IOP-2 sau card SD.
Cu șapte dimensiuni de cadru, acesta acoperă o gamă de putere de la 0,55 la 132 kW.