Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINAMICS G120?

SINAMICS G120 este un convertor de frecvență multifuncțional modular conceput pentru diverse sarcini, cum ar fi:

  • Sisteme transportoare simple, extrem de dinamice și macarale de stivuire
  • Procese continue cu precizie ridicată a vitezei și cuplului
  • Poziționarea axelor coordonate individuale sau multiple

SINAMICS G120 este disponibil în trei variante de tensiune pentru conectarea la rețele de 200 V, 400 V și 690 V. Dispune de un pachet cuprinzător de siguranță a mașinii pentru a oferi un nivel ridicat de protecție pentru modulul de alimentare și motor.

De asemenea, se integrează perfect cu Automatizarea Totally Integrated (TIA Portal) și SINAMICS Startdrive, astfel încât să aveți inginerie standard pentru toate unitățile.

Beneficii cheie

Activați diverse aplicații

Cu o gamă largă de putere de la 0,55 kW la 250 kW, acest sistem de acționare versatil este ideal pentru cele mai diverse aplicații și ramuri industriale și este disponibil în versiuni de joasă, medie și înaltă tensiune.

Conectați-vă la sistemul dvs. existent

Creați o combinație de componente la alegere (modul de alimentare, unitate de control, panou operator) și apoi conectați pur și simplu motoarele electrice și sistemele de control la sistemul dvs. existent și peisajul de automatizare.

Reduceți riscul

Implementați perfect funcțiile de siguranță în conformitate cu SIL 2 (EN 61508) și PL d (EN ISO 13849-1). Obțineți siguranța încorporată a mașinii cu funcții de siguranță integrate și de siguranță, inclusiv STO, SS1, SBC, SLS, SDI și SSM.

Beneficii recomandate