Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sistemele de acționare SIMOTICS E?

Sistemele de acționare SIMOTICS E sunt sisteme mecatronice integrate pentru tensiune foarte joasă care automatizează și digitalizează procesele de fabricație. Această tehnologie de acționare de ultimă oră crește flexibilitatea și productivitatea pentru mediile de automatizare industrială. Sistemul nostru modular permite proiectarea rapidă și rentabilă a soluțiilor de acționare personalizate din componente perfect potrivite, eliminând lucrările costisitoare de dezvoltare:

  • motoare: Cu o gamă de putere de până la 750 wați, motoarele noastre DC fără perii au o capacitate mare de suprasarcină și o funcționare lină
  • Cutii de viteze: Creați un sistem de acționare perfect armonizat cu cutii de viteze planetare și unghiulare compatibile cu motoarele SIMOTICS E
  • Convertoare: Motoarele SIMOTICS E sunt disponibile cu un convertor extern sau integrat pentru flexibilitate maximă
An employee checks an industrial robot.</br>

Capacități recomandate

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E în industria intralogistică

SIMOTICS E‑1EE1 și E‑1EV1 oferă un design compact, performanțe ridicate la tensiuni scăzute și eficiență puternică pentru sistemele intralogistice. Acestea oferă o durată lungă de viață, întreținere redusă și sunt ideale pentru transportul, depozitarea și sistemele automate de vehicule ghidate - inclusiv aplicații alimentate cu baterii.

Explorați resursele

Cataloage și broșuri