Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Sinamics DC Converters?

Alimentați-vă procesele industriale cu convertoarele SINAMICS DC construite pentru performanță, eficiență și flexibilitate.

DCM: 6 kW până la 30 MW

DCP: Până la 250 kW la 1.000 V DC

Ideal pentru modernizare și stocare a energiei, acestea dispun de tensiuni de armătură de până la 950 V AC și cuplare bidirecțională DC-DC. Combinând tehnologia dovedită a motorului DC cu controlul avansat, conectivitatea PROFIBUS/PROFINET și o eficiență de până la 98%, aceste convertoare oferă un design compact și siguranță integrată pentru medii solicitante.

Beneficii cheie

Extindeți durata de viață a sistemului cu modernizări scalabile

Modernizați instalațiile de curent continuu existente fără a înlocui motoarele, reducând timpul de nefuncționare și costurile de capital, respectând în același timp standardele de performanță actuale.

Creșteți eficiența și reduceți vârfurile energetice

Obțineți o eficiență de până la 98% și integrați stocarea energiei pentru a reduce sarcinile de vârf, reducând costurile operaționale și îmbunătățind stabilitatea rețelei.

Îmbunătățiți controlul pentru procesele de înaltă performanță

Beneficiați de reglarea precisă a vitezei și a cuplului cu unități de control avansate și diagrame de control ale acționării pentru aplicații industriale dinamice.

Capacități recomandate