Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMOTICS T?

Motoarele SIMOTICS sunt prima alegere pentru precizie și productivitate maximă pe axele rotative. Designul lor cu transmisie directă economisește spațiu, crește flexibilitatea, reduce întreținerea și oferă cuplu ridicat cu dinamică și precizie excelente. Sunt disponibile în două tipuri:

  • Motor de cuplu complet T-1FW3
  • Motor de cuplu încorporat T-1FW6

Ambele sunt perfect potrivite cu SINAMICS S120/S220 pentru mașini-unelte de înaltă performanță și sisteme de producție.

O imagine cu un produs Siemens cu o persoană într-o cămașă albastră și un fundal alb.

Beneficii cheie

Precizie maximă și performanță dinamică

Tehnologia de acționare directă și numărul mare de poli asigură o precizie remarcabilă, putere și răspuns dinamic. Acest lucru permite timpi scurti de accelerare, caracteristici excelente de rulare lină și control extrem de precis al mișcării.

Integrare compactă și întreținere redusă

Fără a fi necesare elemente mecanice de transmisie, puteți integra motoarele direct în structura mașinii, economisind spațiu și minimizând uzura și întreținerea, asigurând în același timp un nivel ridicat de disponibilitate a sistemului.

Cuplu mare la viteze mici

Un număr mare de poli permite motoarelor să genereze un cuplu substanțial chiar și la viteze foarte mici. Acest lucru permite performanțe puternice și eficiente, ideale pentru aplicații rotative solicitante.

Detalii cheie

Vezi toate detaliile

T-1FW3

T-1FW6 (rotor intern)

T-1FW6 (rotor extern)

Cuplu nominal

Până la 7.000 Nm

Până la 5.760 Nm

Până la 2.240 Nm

Viteza nominală

Până la 1.200 rpm

Până la 1.060 rpm

Până la 116 rpm

Viteza maximă

Până la 1.800 rpm

Până la 3.000 rpm

Până la 326 rpm

Cuplu maxim

Până la 11.000 Nm

Până la 10.900 Nm

Până la 3.850 Nm

Capacități recomandate

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe