Motoarele servo transmise de la Siemens sunt versatile și potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Oferim atât cutii de viteze planetare, cât și cutii de viteze standard.
Motoare cu angrenaje planetare coaxiale și unghiulare:
- Cutie de viteze tip NLC (W): Extrem de rigid pentru sarcini radiale și axiale ridicate cu etanșare IP65.
- Cutie de viteze tip NRK (W): Rulment de ieșire mare și frecare internă scăzută pentru forțe radiale și axiale mai mari.
- Cutie de viteze tip NRB (W): Cea mai ușoară cutie de viteze cu cea mai mare densitate de putere și rulment cu frecare redusă.
Servomotoare cu cutii de viteze standard:
- Motor cu transmisie conică servo: Intervalul raportului de transmisie de la 3,5 la 244,3, intervalul de cuplu de la 15 la 8160 Nm
- Motor cu arbore paralel servo: Intervalul raportului de transmisie de la 3,6 la 413, intervalul de cuplu de la 17 la 5140 Nm
- Servomotor cu angrenaj elicoidal: Intervalul raportului de transmisie de la 3,4 la 373, intervalul de cuplu de la 14 la 5200 Nm
- Motor cu transmisie cu vierme servo: Intervalul raportului de transmisie de la 6,2 la 102,5, intervalul de cuplu de la 46 la 1480 Nm