De ce motoarele principale SIMOTICS M-1PH8?
Motoarele SIMOTICS M-1PH8 sunt proiectate pentru a fi utilizate ca acționări principale în mașinile de producție și mașini-unelte. În plus față de versiunile asincrone și sincrone, puteți găsi și motoare cu tehnologie sincronă-reticență. Motoarele SIMOTICS M-1PH8 se bazează pe un sistem de kituri flexibil și modular, astfel încât să le puteți utiliza pentru aproape toate sarcinile de acționare.
Versiune asincronă (înălțimi arborelui 80 până la 355)
- Viteza nominală: 400—12.000 rpm
- Viteză maximă: Până la 24.000 rpm
- Putere nominală: 2,8—1,340 kW
- Cuplu nominal: 13—12,435 Nm
Versiune sincronă (înălțimi arborelui 132 până la 225)
- Viteza nominală: 700—3.600 rpm
- Viteza maximă: Până la 4.500 rpm
- Putere nominală: 15—310 kW
- Cuplu nominal: 94—1.650 Nm
Versiune cu reticență (înălțimile arborelui 132 și 160)
- Viteza nominală: 1000—2800 rpm
- Viteză maximă: Până la 5000 și 6500 rpm
- Putere nominală: 21—121 kW
- Cuplu nominal: 200—500 Nm