Motoarele principale SIMOTICS M-1PH3 sunt motoare asincrone compacte cu cușcă de veveriță. Utilizați-le ca sisteme de acționare principale dinamice și puternice în mașini-unelte compacte, în special pentru axele principale ale mașinilor de frezat și strunjit.
Motoarele principale SIMOTICS M-1PH3 răspund nevoii de control precis și puternic al mișcării în mașini-unelte compacte. Aceste motoare oferă precizie ridicată și intervale largi de viteză, astfel încât mașinile dvs. să funcționeze eficient și fiabil. Cu SIMOTICS M-1PH3, tu:
- Beneficiați de un design robust cu protecție IP55 pentru condiții dificile
- Obțineți o precizie ridicată în ceea ce privește viteza, cuplul și poziționarea, îmbunătățind calitatea producției mașinii
- Se poate baza pe capacitatea de suprasarcină de până la 2 ori pentru funcționare continuă și întreruperi minime