Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce creditele Simcenter X?

Creditele Simcenter X oferă acces flexibil și scalabil la resursele de simulare cloud la cerere. Utilizați o singură autentificare pentru fluxurile de lucru HPC și Desktop la distanță, cu consum bazat pe utilizare. Înainte de a cumpăra credite, este necesar un Simcenter X Starter Pack anual.

Accesibil

Începeți să lucrați în cloud rapid și ușor, fără a părăsi mediul Simcenter. Accesați utilizând un browser web pe orice dispozitiv, oriunde. Utilizați-l oricând aveți nevoie, cu acces instantaneu și disponibilitate 24/7.

Flexibil

Modul în care folosești Simcenter X depinde de tine. Selectați resursele de care aveți nevoie și pur și simplu plătiți pe măsură ce utilizați pentru a combina software-ul și hardware-ul, astfel încât nicio resursă nu se irosească. Faceți hardware-ul și HPC un OPEX și fiți mai agili pe măsură ce volumul de muncă variază.

Scalați mai repede

Cu capacitatea efectiv nelimitată a infrastructurii Amazon Web Services (AWS), Simcenter X vă oferă libertatea de a vă extinde simulările pentru a modela mai multă complexitate, pentru a merge mai rapid sau pentru a explora mai multe posibilități.

Simcenter X Credits image

Credite Simcenter X și Pachetul Starter explicat

Îmbunătățiți simulările cloud cu credite Simcenter X flexibile, plătite pe măsură ce utilizați, permițând scalarea instantanee a CFD-urilor atât pentru HPC, cât și pentru Desktop la distanță.

Rețineți că Simcenter X Starter Pack anual este o condiție prealabilă obligatorie pentru conectare și achiziționarea de pachete de credit, oferind un abonament de 1 an, 1.000 de credite și 500 GB spațiu de stocare Teamcenter Share pentru până la 100 de utilizatori.

Întrebări frecvente

Începeți