Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter Testxpress?

Simcenter Testxpress este un analizor de sunet, vibrații și durabilitate fără compromisuri. Acesta combină ușurința de utilizare a unui analizor tradițional cu performanța de mare viteză și calitatea măsurătorilor unui sistem avansat de măsurare. Este soluția perfectă pentru o gamă largă de standarde ISO de vibrații și acustice și vine cu o interfață ușor de utilizat. Simcenter Testxpress integrează 40 de ani de experiență în inginerie și face parte dintr-un portofoliu complet de soluții scalabile de testare și inginerie.

Optimizați productivitatea de la depanare la testarea certificării
Simcenter Testxpress este conceput pentru ușurința utilizării și productivitatea optimă pentru diferite tipuri de vibrații, acustică sau sarcini legate de durabilitate, cum ar fi depanarea, lucrările de verificare, testarea mobilă sau testarea calificării și certificării. Simcenter Testxpress se adresează tuturor nevoilor industriei - de la fabricarea automobilelor sau a articolelor albe până la componente de mașini sau electronice de afaceri. Interfața intuitivă este disponibilă în diferite limbi, iar sistemul afișează toți parametrii relevanți. Pentru testarea certificării ISO, toate verificările și cerințele din standardele ISO sunt codificate în software, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji cu privire la detalii; doar făcând clic pe câteva butoane va genera raportul standardizat ISO, permițând operatorilor fără experiență să efectueze testele.

Cu aspectul interactiv al ecranului, utilizatorii pot trage și plasa date, pot adăuga afișaje și pot compara cu ușurință măsurătorile. Aceasta oferă o curbă scurtă de învățare și o eficiență optimă.

Accesați teste mai rapide și diagnosticare mai ușoară
Conceput pentru o productivitate optimă, Simcenter Testxpress oferă combinația potrivită de capabilități de achiziție și analiză. Sistemul afișează rezultate instantanee și economisește date brute de timp pentru backup sau post-procesare ulterioară. Simcenter Testxpress oferă acces ușor la instrumente online avansate, cum ar fi filtrarea, netezirea, medierea și o combinație matematică de canale. În combinație cu soluții specifice pentru testarea certificării ISO, acesta oferă o platformă completă pentru toate sarcinile zilnice și vă permite să:

  • Efectuați transformare Fourier rapidă (FFT), ordine, octavă, funcții de numărare și debit în paralel, în timp ce afișați rezultatele în timp real pe ecran
  • Validați calitatea datelor la fața locului - diagnosticați problemele în timpul măsurătorilor

Asigurați instrumentul ideal pentru depanare și testarea certificării
Simcenter Testxpress dispune de capabilități puternice de automatizare a campaniilor de măsurare specifice, de la configurarea măsurătorilor și post-procesare dedicată până la generarea raportului final în MS Office, permițându-vă să:

  • Automatizați procedurile de măsurare de la achiziție la raportare
  • Pregătiți campaniile de măsurare în avans și reduceți timpul de configurare și execuție
  • Utilizați șabloane ISO predefinite pentru testarea certificării
  • Blocați parametrii critici pentru a proteja calitatea și consecvența datelor

Aruncați o privire mai atentă la Simcenter Testxpress

Aflați cum vă poate ajuta Simcenter Testxpress să calificați zgomotul, vibrațiile și durabilitatea produselor dvs.

Capacități Simcenter Testxpress