Sporiți eficiența testării și oferiți rezultate mai fiabile. Suita de software Simcenter Testlab este integrată perfect cu sistemele hardware de achiziție de date Simcenter SCADAS și poate fi o investiție sigură pentru viitor sau o soluție mai agilă, scalabilă și flexibilă pe termen de timp pentru a răspunde provocărilor dvs. de inginerie a performanței. Acesta acoperă cerințele extinse de testare ale inginerilor de zgomot și vibrații și durabilitate.
Îmbunătăţiţi productivitatea cu fluxurile de lucru încorporate
Cu interfața sa unică bazată pe fluxuri de lucru, Simcenter Testlab stabilește noi standarde pentru ușurința în utilizare, productivitate și consistența datelor. Software-ul ghidează utilizatorul prin pașii campaniei de testare, sugerând setări optime pentru măsurare și analiză. Partajarea perfectă a datelor între diferite aplicații oferă câștiguri extraordinare de eficiență. Analiza încorporată în timpul achiziției accelerează procesul de testare și garantează o calitate optimă a datelor.
Călătorește direct la sursa problemelor de zgomot și vibrații
Simcenter Testlab ghidează utilizatorii direct la sursa problemei folosind capabilități cuprinzătoare de analiză. Permite echipelor de testare să depaneze eficient problemele de proiectare și să urmărească cauza principală a unei probleme direct la sursă. Suportă analize simple ce ar fi dacă pentru a evalua rapid posibilele remedieri și pentru a rezolva problema în mod eficient, eficient din punct de vedere al costurilor și rapid.
Realizați potențialul în lumea în schimbare a testării
Prin testarea componentelor existente și evaluarea comparativă a produselor competitive, Simcenter Testlab este utilizat pe scară largă pentru a preîncărca datele în procesul de simulare. De asemenea, oferă informații de încărcare și feedback pentru actualizarea modelelor virtuale. Este utilizat în mod sistematic pentru a furniza modele derivate din testare pentru componente și subansambluri care sunt prea complexe pentru a fi modelate virtual. Ușor de integrat în software-ul Simcenter Amesim, software-ul Simcenter Testlab oferă suport esențial pentru a face simularea virtuală eficientă și realistă. Opțiunile de licențiere Simcenter Testlab oferă flexibilitatea necesară pentru a crește productivitatea utilizatorilor de testare, cu opțiuni de cumpărare, abonare pentru un an sau mai mult și scalarea utilizării software-ului la nevoile dvs. reale prin licențierea bazată pe valoare.
Îmbunătățiți eficiența testării și inovația produselor cu Simcenter Testlab
Aflați cum să creșteți eficiența și inovația produselor, abordând provocările moderne de inginerie folosind Simcenter Testlab — software-ul pentru colectarea, analiza și modelarea datelor.