Camera de sunet Simcenter îmbunătățește designul acustic al produsului dvs. Designul său robust și modular acceptă multe aplicații de localizare a surselor de sunet pe o gamă largă de frecvențe, atât în câmpul acustic îndepărtat, cât și în cel apropiat. Software-ul dedicat afișează rezultatele imediat după pornire. Oferă rezultate grafice clare, ușor de interpretat și partajat. Pentru o mai bună înțelegere tehnică, puteți combina, de asemenea, hardware-ul Simcenter Sound Camera cu software-ul Simcenter Testlab.
Accelerați depanarea acustică
Această matrice modulară de microfoane digitale de înaltă calitate oferă o imagine de ansamblu instantanee a surselor de sunet pentru orice obiect generator de zgomot. Poate fi utilizat cu ușurință de utilizatori ocazionali, precum și de experți. Vă ajută să confirmați că lucrați la problema corectă, accelerând astfel depanarea acustică.
Folosiți o matrice digitală robustă
Sistemul a fost conceput pentru a fi o soluție versatilă, cu brațe care pot fi adăugate sau îndepărtate, ceea ce îl face un instrument excelent pentru a lucra în mai multe condiții de testare. Toate electronicele sunt integrate în matrice. Dispozitivul este conectat direct la aplicația software cu un singur cablu. Măsoară automat distanța față de obiectul sursă.
Datorită designului său ușor, din aluminiu, matricea este robustă și rezistentă la șocuri, dar poate fi portabilă confortabil pe parcursul unei campanii de măsurare. Poate fi transportat ușor și în siguranță datorită ambalajelor ușoare, dar robuste.
Accesați analiza interactivă în timp real
Simcenter Sound Camera afișează rezultatele imediat după pornire. Toate informațiile relevante sunt afișate într-o aplicație cu o singură foaie într-o manieră clară și grafică. Nu necesită nici o pregătire. Software-ul în timp real este extrem de interactiv, permițându-vă să modificați intervalul de frecvență, setările de afișare și metoda de mediere. Orice modificare actualizează hărțile locației sursă, permițându-vă să accelerați ancheta.
Cum ajută localizarea sursei de sunet la salvarea auzului minerilor
Soluția Simcenter a redus semnificativ timpul de testare și măsurare, a redus costurile și a ajutat companiile miniere să obțină medii de lucru mai sigure mai rapid și mai eficient.