Înregistrare autonomă și inteligentă a datelorPuteţi opera Simcenter SCADAS Recorder în modul frontend, controlat de pe un PC sau laptop, şi puteţi transmite în paralel datele către PC şi/sau către un dispozitiv de stocare în masă cu memorie flash printr-o interfaţă încorporată de reţea locală (LAN). Acest proces vă permite să vizualizați datele în timp real pe măsură ce sunt procesate și salvate.
Creșteți calitatea datelor înregistrate prin combinarea achiziției cu analiza instantaneeCu o tabletă conectată fără fir, puteți valida instantaneu datele în timp ce le măsurați, sporind calitatea datelor înregistrate combinând achiziția cu analiza imediată. Cu acest sistem de telecomandă de ultimă generație, puteți vizualiza și monitoriza datele în timp real și puteți ajusta setările pe teren.
Investiți pe o scară care se potrivește cerințelor dvs. de testareSistemele Simcenter SCADAS Recorder vin în mai multe versiuni, de la sisteme de dimensiuni mai mici care găzduiesc de la patru la 24 de canale la sisteme mai mari care pot include 216 canale într-un singur cadru. În plus, puteți combina diferite sisteme într-o configurație principală-secundară. Varietatea mare și modularitatea sistemului vă permit să faceți o investiție scalabilă care să se potrivească nevoilor dumneavoastră.
Simcenter Comunitate SCADAS
Descoperiți comunitatea de utilizatori care compilează un număr mare de articole tehnice care răspund la eventualele întrebări pe Simcenter SCADAS. Dacă nu găsiți răspunsul, ridicați întrebarea dvs. pe forum.