Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter SCADAS Mobile?

Un portofoliu complet pentru toate cerințele de testare pe teren și de laborator

Simcenter SCADAS Mobile hardware include diverse sisteme pentru a satisface toate nevoile dvs. de testare mobilă, de la sisteme ultraușoare, dar robuste, de 2,5 kilograme (kg), care au o autonomie nominală a bateriei de 2,5 ore, până la sisteme de dimensiuni de laptop care pot găzdui de la opt la 216 canale într-un singur cadru.

Construiți o configurație mare de testare pe terenFolosind Simcenter SCADAS Mobile, puteți construi o configurație mare de testare pe teren cu mai multe cadre pentru a extinde măsurătorile mobile pentru a include sute de canale de intrare. Toate sistemele pot funcționa într-o adevărată configurație principală-secundară, cu date complet sincronizate salvate într-un singur fișier de măsurare. Achiziția distribuită are loc prin cablare optică și puteți lanța cu ușurință mai multe cadre într-o singură platformă de măsurare.

Testarea certificării componentelorÎn plus, puteți extinde orice sistem Simcenter SCADAS Mobile pentru a deveni un frontend pentru aplicații de control al vibrațiilor sau testarea de certificare a componentelor individuale sub sarcini operaționale.

Simcenter Comunitate SCADAS

Descoperiți comunitatea de utilizatori care compilează un număr mare de articole tehnice care răspund la eventualele întrebări pe Simcenter SCADAS. Dacă nu găsiți răspunsul, ridicați întrebarea dvs. pe forum.

Siemens Simcenter Testlab futurist cu echipamente avansate de testare și un om de știință într-o haină albă de laborator.

Ce este nou în Simcenter SCADAS 2506?

Achiziție eficientă, versatilă și deschisă de date

Capacități Simcenter SCADAS Mobile