Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter SCADAS Lab?

Achiziție de date de laborator de înaltă performanță

Simcenter SCADAS Lab vă oferă condiționarea semnalului independent de numărul de canale și performanțe excepționale de debit, ceea ce face ca soluția să fie o alegere excelentă pentru aplicații precum testarea modală cu număr mare de canale, testarea vibrațiilor la sol a aeronavelor, debitul acustic de mare viteză sau testarea turbinelor. În plus, cu mobilitatea de laborator, puteți conecta direct sistemul la Simcenter SCADAS Mobile sau Simcenter SCADAS Recorder pentru măsurători suplimentare fără a crea o nouă configurație de testare.

O soluție extensibilă pentru testarea solicitantă de laboratorPuteţi conecta cu uşurinţă cadre slave suplimentare la Simcenter SCADAS Lab utilizând cabluri din fibră optică. Acest tip de modularitate este convenabil pentru laboratoarele de zgomot și vibrații și vă permite să configurați un sistem multi-cadru pentru mai mult de 1.000 de canale. Puteți asambla cadre individuale în configurații principale-secundare și le puteți rula ca o singură entitate.

Testați în siguranță articolele costisitoareCu o oprire de urgență hardware, puteți extinde orice sistem Simcenter SCADAS Lab pentru a deveni un frontend pentru aplicațiile de control al vibrațiilor. Aceasta include o ieșire eficientă de convertor digital-analog (DAC) pe 24 de biți cu pornire și oprire conice. Are o ieșire de stare pentru scopuri avansate de sincronizare și vă permite să controlați siguranța utilizând oprirea de urgență hardware și o caracteristică de supraveghere a alimentării.

Simcenter Comunitate SCADAS

Descoperiți comunitatea de utilizatori care compilează un număr mare de articole tehnice care răspund la eventualele întrebări pe Simcenter SCADAS. Dacă nu găsiți răspunsul, ridicați întrebarea dvs. pe forum.

Siemens Simcenter Testlab futurist cu echipamente avansate de testare și un om de știință într-o haină albă de laborator.

Ce este nou în Simcenter SCADAS 2506?

Achiziție eficientă, versatilă și deschisă de date

Capacități Simcenter SCADAS Lab