Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter SCADAS ES?

Programele de testare devin din ce în ce mai complexe, necesitând inginerilor să achiziționeze și să sincronizeze date pe mai multe tipuri de senzori, domenii de măsurare și sisteme de achiziție. În același timp, echipele trebuie să configureze testele mai rapid, să valideze datele mai devreme și să se adapteze la cerințele în schimbare ale aplicației fără a înlocui hardware-ul existent.

Simcenter SCADAS ES ajută echipele de ingineri să abordeze această complexitate printr-o arhitectură modulară care se scalează de la configurări simple la scenarii complexe de măsurare. Inginerii pot configura sistemul pentru a satisface nevoile lor de măsurare, îl pot accesa simultan de pe mai multe dispozitive și pot integra fluxurile de lucru de achiziție, validare și analiză utilizând Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go și Simcenter Testlab.

Rezultatul este o cale simplificată de la instrumentare la informații inginerești, ajutând echipele să lucreze mai eficient, creând în același timp date de încredere, reutilizabile și pregătite pentru AI.

Simcenter SCADAS ES

Testați mai repede, lucrați mai inteligent, scalați cu încredere

Configurare și validare cu până la 50% mai rapide

Configurați sistemul în funcție de nevoile dvs. de măsurare utilizând hardware modular, acces flexibil la sistem și fluxuri de lucru de configurare paralelă. Validați măsurătorile mai devreme și continuați testarea în mișcare.

Creați date de încredere, pregătite pentru AI

Capturați măsurători multifizice sincronizate, bine adnotate, care ajută la evitarea reluărilor inutile ale testelor, asigurați consistența datelor și oferă o bază de încredere pentru analiza ingineriei, gemenii digitali și dezvoltarea modelului AI.

Transformați datele în decizii mai devreme

Conectați pregătirea, achiziția, validarea și analiza testelor într-un flux de lucru scalabil end-to-end. Reduceți predarea manuală și accelerați accesul la rezultatele ingineriei într-o gamă largă de scenarii de testare.

Scalați fără a începe din nou

Începeți cu capacitatea de măsurare de care aveți nevoie astăzi și extindeți-vă pe măsură ce aplicațiile, canalele și cerințele evoluează. O arhitectură modulară, un ecosistem deschis și fluxuri de lucru software scalabile vă ajută să vă protejați investiția în achiziție.

Simcenter SCADAS ES

Modul în care Simcenter SCADAS ES oferă diferenţa

Select...

Construiți exact ceea ce aveți nevoie

Nu există două teste identice. Simcenter SCADAS ES vă permite să configurați un sistem utilizând unități de alimentare, rețea, condiționare și procesare adaptate cerințelor dvs. de măsurare. Începeți mic și extindeți-vă pe măsură ce aplicațiile, canalele și cerințele proiectului evoluează.

Repere

  • Configurați sistemele în jurul nevoilor reale de măsurare
  • Scalați treptat canalele și funcționalitatea
  • Minimizați investițiile inutile în hardware
  • Reutilizați investițiile existente pe măsură ce cerințele cresc
Modularitate SimCenter-SCADAS-ES-cu arhitectură bazată pe stivă
Simcenter SCADAS ES

Capacități Simcenter SCADAS ES

Select...

Configurarea unui sistem de achiziție bazat pe stive

Simcenter SCADAS ES este construit în jurul unei arhitecturi modulare de stivă care combină unitățile de alimentare și interfață de rețea cu module interschimbabile de măsurare, înregistrare și procesare. Sistemele pot fi configurate pentru cerințe specifice de testare și extinse pe măsură ce nevoile evoluează.

Interfață de alimentare și rețea (PNI/PNU)

  • Fundația sistemului
  • Distribuția energiei
  • Conectivitate la rețea
  • Servicii de sincronizare

Unități de condiționare

  • Module de măsurare interschimbabile
  • Suport pentru diferite tehnologii de senzori
  • Achiziție de date cu mai multe domenii

Unități de înregistrare și procesare

  • Înregistrare locală
  • Prelucrarea marginilor
  • Funcționare de sine stătătoare
Simcenter SCADAS ES

Aplicații industriale

Select...

Accelerați validarea de la laborator la operațiunile din lumea reală

Dezvoltarea vehiculelor și a mașinilor mobile de astăzi necesită teste sincronizate în toate disciplinele de zgomot, vibrații, durabilitate, electrificare și management energetic. Simcenter SCADAS ES oferă o platformă scalabilă care conectează măsurătorile de laborator, dovedind măsurătorile la sol și pe teren, permițând echipelor să capteze date de încredere mai rapid și să ia decizii de inginerie încrezătoare mai devreme.

Aplicații

  • Zgomot, vibrații și duritate (NVH)
  • Durabilitate
  • Analiza traseului de transfer (TPA)
  • Electrification
  • Managementul energiei vehiculelor (VEM)
  • Achiziția datelor privind încărcarea rutieră
Inginerii care obțin date despre vehicule folosind Simcenter SCADAS ES cu Simcenter SCADAS Go
Un sistem modular

Unități Simcenter SCADAS ES

Select...

Coloana vertebrală de alimentare, sincronizare și conectivitate

Unitățile de alimentare și interfață de rețea Simcenter SCADAS ES oferă coloana vertebrală esențială pentru întregul sistem de măsurare. Acestea oferă putere stabilă, sincronizare precisă, conectivitate de mare viteză și capacități de control la bord, permițând funcționarea fiabilă a setărilor de testare independente și distribuite în configurațiile Simcenter SCADAS ES și RS.

SCES-PNI

Unitatea SCES‑PNI alimentează și conectează stive SCADAS ES în timp ce gestionează sincronizarea, comunicarea și controlul sistemului. Permite înlănțuirea fără probleme și asigură o funcționare consecventă și sincronizată pe toate unitățile conectate.

Unitate SimCenter-SCADAS-ES-PNI-1280x720
  • Alimentare centralizată pentru stive SCADAS ES (până la 96 W)
  • Conectivitate Ethernet de mare viteză pentru comunicații cu gazdă și lanț de tip daisy
  • Conectivitate multiplatformă care acceptă atât unitățile SCADAS ES, cât și SCADAS RS
  • Sincronizare IRIG‑B pentru alinierea precisă a timpului între sistemele distribuite
  • Control de la distanță și local al sistemului prin interfețe On/Off
  • Aplicații Simcenter SCADAS Go la bord pentru configurare și înregistrare

SCES-PNU

Unitatea SCES‑PNU extinde capacitățile PNI prin adăugarea de rezervă integrată a bateriei, conectivitate wireless și gestionare flexibilă a alimentării. Acesta asigură funcționarea continuă în medii de alimentare mobile sau instabile, permițând în același timp accesul la distanță și autonomia sistemului.

Unitate SimCenter-SCADAS-ES-PNU-1280x720
  • Sursă de alimentare neîntreruptibilă integrată (baterie internă) pentru funcționare continuă
  • Interval extins de tensiune de intrare care suportă diverse medii de alimentare
  • Conectivitate wireless prin Wi‑Fi încorporat pentru acces şi monitorizare de la distanţă
  • Funcționalitate completă PNI: livrare de energie, sincronizare, conectivitate și control
  • Aplicație de configurare sau înregistrare Simcenter SCADAS Go la bord
Simcenter SCADAS Go

Aplicație de măsurare încorporată, gata instantaneu

Simcenter SCADAS Go este mediul de măsurare încorporat bazat pe web care rulează direct pe hardware-ul Simcenter SCADAS ES. Permite configurarea rapidă, monitorizarea și validarea măsurătorilor la nivel de achiziție - fără instalare software și fără cerințe de licență.

Accesibil de pe orice dispozitiv, inclusiv laptopuri, tablete și smartphone-uri, permite inginerilor să interacționeze cu configurația de măsurare în timp real, indiferent dacă este la fața locului sau de la distanță.

Permițând validarea timpurie a datelor și feedback-ul imediat în timpul testării, Simcenter SCADAS Go reduce reprelucrarea, accelerează iterația și îmbunătățește colaborarea între echipele distribuite.

SIMCENTER TESTLAB MERGE

Software de achiziție fără licență pentru PC-uri cu Windows

Simcenter Testlab Go este un mediu de achiziție fără licență pentru PC-uri cu Windows, care permite inginerilor să configureze, să verifice, să calibreze, să achiziționeze și să valideze măsurători fără a necesita licențe software suplimentare de achiziție. Construit pentru activitățile de testare de zi cu zi, oferă o experiență desktop familiară care ajută echipele să treacă rapid de la instrumente la date validate.

Conceput pentru inginerii care preferă un flux de lucru bazat pe PC, Simcenter Testlab Go acceptă configurarea și verificarea măsurătorilor, calibrarea senzorilor, achiziția, validarea și exportul într-un singur mediu. Software-ul se integrează direct cu hardware-ul Simcenter SCADAS ES, simplificând implementarea, menținând în același timp compatibilitatea cu fluxurile de lucru mai largi de testare Simcenter.

Prin combinarea activităților de configurare, calibrare și validare într-un singur flux de lucru, Simcenter Testlab Go ajută echipele de ingineri să reducă efortul de configurare, să valideze datele mai devreme și să accelereze calea de la măsurare la deciziile de inginerie.

Laboratorul de testare Simcenter

Extindeți-vă fluxul de lucru cu Simcenter Testlab

În timp ce Simcenter SCADAS Go și Simcenter Testlab acceptă achiziția și validarea rapidă, Simcenter Testlab oferă un mediu cuprinzător pentru procesarea avansată a datelor, analiză și raportare

Datele de măsurare de la Simcenter SCADAS ES pot fi utilizate fără probleme în cadrul Simcenter Testlab pentru a efectua analize inginerești detaliate, corela rezultatele testelor și simulării și pentru a genera rapoarte de înaltă calitate.

Împreună, Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go și Simcenter Testlab permit un flux de lucru continuu și scalabil - de la măsurare la înțelegere.

Unități mobile portabile și înregistratoare inteligente autonome care fac parte din hardware-ul Simcenter SCADAS.

Păstrați hardware-ul Simcenter SCADAS în stare maximă

Aflați mai multe despre contractele de întreținere și calibrare disponibile.

Aflați mai multe

Resurse conexe

Familia SimCenter-SCADAS

Accelerarea testării fizice cu Simcenter SCADAS

Hardware-ul Simcenter™ SCADAS™ răspunde nevoilor de achiziție de date de-a lungul întregului ciclu de viață al testării, de la dezvoltarea timpurie până la validarea finală.

Citiți cartea electronică

Întrebări frecvente