Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter SCADAS?

Bazați-vă pe flexibilitatea, performanța și precizia hardware-ului Simcenter SCADAS pentru a executa o gamă largă de campanii de măsurare multifizică.

Orice hardware Simcenter SCADAS acceptă o varietate de traductoare analogice și digitale pentru ingineria acustică, vibrațiilor și durabilității. Hardware-ul este integrat perfect cu Simcenter Testlab pentru configurarea accelerată a testelor și rezultate precise și poate fi o investiție sigură pentru viitor sau o soluție mai agilă, scalabilă și flexibilă pe termen de timp pentru a răspunde provocărilor dvs. de inginerie de performanță.

Mergeți rapid de la măsurare la informații

  • Măsurați și sincronizați o mare varietate de date analogice și digitale ale senzorilor pentru procesare și analiză într-un singur fișier
  • Obțineți un randament ridicat de date atât pentru rate de eșantionare scăzute, cât și pentru rate mari
  • Utilizați un singur sistem pentru aplicații multifizice
  • Evitați mai multe teste individuale pentru a câștiga timp de instrumentare
  • Standardizarea, automatizarea sau executarea autonomă a testelor
  • Simplificați achiziția, procesarea, analiza, raportarea și partajarea datelor într-un singur
    aplicație software integrată
  • Facilitarea implementării plug-and-play

Găsiți o soluție de testare care să se potrivească nevoilor industriei dvs.

  • Achiziționați sau abonați-vă permanent pentru un an sau mai mult, pentru a răspunde atât cerințelor proiectului pe termen lung, cât și pe termen scurt
  • Combinați diverse sisteme într-o configurație distribuită
  • Acoperiți o mare varietate de aplicații critice multifizice
  • Combinați sistemele portabile pentru măsurători pe teren cu capete frontale de laborator cu număr mare de canale
  • Transferați o cantitate mare de date pe distanțe lungi și mai multe cadre

Optimizaţi precizia măsurătorilor şi calitatea datelor

  • Distorsiune armonică limitată
  • Potrivirea fazelor extrem de precisă
  • Raport semnal-zgomot de ultimă generație și interval dinamic
  • Date de timp sincronizate cu precizie atât pentru semnalele cu variație scăzută, cât și pentru cele mari, chiar și pe distanțe lungi sau într-o configurație de testare distribuită

Explorați portofoliul SCADAS Simcenter

Aruncați o privire mai atentă asupra soluțiilor complete Simcenter SCADAS pentru nevoile dvs. de măsurare.

Siemens Simcenter Testlab futurist cu echipamente avansate de testare și un om de știință într-o haină albă de laborator.

Ce este nou în Simcenter SCADAS 2506?

Achiziție eficientă, versatilă și deschisă de date

Explorați produsele Simcenter SCADAS

Unități mobile portabile și înregistratoare inteligente autonome care fac parte din hardware-ul Simcenter SCADAS.

Păstrați hardware-ul Simcenter SCADAS în stare maximă

Explorați contractele de întreținere pentru a asigura o calibrare precisă și pentru a minimiza riscul de întrerupere neașteptată.

Capacități SCADAS Simcenter