Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter Qsources?

Simcenter Qsources este o suită cuprinzătoare de hardware inovator de excitație a sunetului și vibrațiilor pentru măsurarea punctelor de conducere și a funcțiilor structurale și vibroacustice de răspuns în frecvență. Un set complet de produse Qsources acoperă întreaga gamă de măsurători (reciproce) ale funcției de transfer, concentrându-se pe atribute de performanță, cum ar fi dinamica sistemului și calitatea sunetului.

Lucrați cu o suită hardware cuprinzătoare
Simcenter Qsources oferă o gamă largă de instrumente hardware inovatoare pentru excitarea sunetului și vibrațiilor, de la agitatoare electrodinamice compacte până la surse monopole cu viteză de volum.

Îmbunătățiți repetabilitatea
Designul specific al agitatoarelor oferă acces ușor la locații greu accesibile, permite unghiul corect al agitatorului și precizia poziției, îmbunătățește repetabilitatea și raportul semnal-zgomot și oferă niveluri bune de excitație în intervalul de frecvență relevant de interes. Acest lucru are ca rezultat funcții de răspuns în frecvență de înaltă calitate și precise ca intrare în dinamica structurală și analiza căii de transfer.

Integrați cu hardware-ul de achiziție de date
Hardware-ul de excitație Simcenter Qsources se integrează perfect cu hardware-ul de achiziție de date Simcenter SCADAS și software-ul de achiziție și analiză Simcenter Testlab. Acest lucru vă oferă o combinație unică de soluții care depășește standardele actuale ale pieței în ceea ce privește productivitatea, acuratețea datelor și așteptările generale ale clienților.

Portofoliul de produse hardware de excitație Simcenter Qsources

Asigurarea încărcării masei minime în timp ce este autoportantă și auto-aliniată.

Capacități Simcenter Qsources

Webinar

Testarea FRF pentru intensificarea digitalizării NVH

Aflați cum să utilizați datele de testare precise ale funcției de răspuns în frecvență (FRF) pentru a sprijini modelarea testelor hibride și a simulării asistate de computer (CAE) pentru dezvoltarea de produse avansate de zgomot și vibrații (NVH).

Mașini care circulă prin semnale de trafic.
Raport

Testare precisă FRF de înaltă frecvență

Aflați cum să efectuați testarea FRF de înaltă frecvență în vehicule hibride și electrice.

Aflați cum să efectuați testarea FRF de înaltă frecvență în vehicule hibride și electrice.