Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter System Architect?

Dezvoltarea de produse complexe implică adesea mai multe echipe de proiectare care lucrează în paralel cu o serie de procese de modelare și simulare. Simcenter System Architect oferă co-simulare fără efort a mai multor modele eterogene, permițând colaborarea peste limitele domeniului și silozuri.

Utilizați platforma de co-simulare pentru a modulariza simularea sistemului Evaluați proiectele sistemului fără durere cu o abordare de co-simulare extrem de flexibilă. Înțelegeți mai mulți indicatori cheie de performanță combinând multe active de simulare într-o singură arhitectură, fie construită de la zero, fie importată dintr-o serie de surse, inclusiv Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic și standarde precum Modelica SSP. Conectați rapid simulări ale oricărei metodologii sau fidelități, conduse de un backend de co-simulare robust și lider în industrie.

Conectați ingineria sistemelor la simularea sistemului Accelerați proiectarea sistemului utilizând împreună ingineria și simularea sistemelor. Mențineți o singură sursă de adevăr prin conectarea directă a activelor abstracte de simulare în arhitectura sistemului, asigurând consecvența și trasabilitatea pe tot parcursul ciclului de viață al produsului. Extindeți-vă conductele de date și modele într-o fabrică cuprinzătoare de simulare pentru a asigura un proces de verificare și validare de încredere. Modificările aduse modelelor de sistem sau simulare pot fi propagate rapid și ușor în firul digital, economisind timp de inginerie.

Folosiți managementul modelelor în întreprindere și nu numai Ar mon izați atât modelele de arhitectură de simulare, cât și bibliotecile reutilizabile în întreprindere și nu numai cu gestionarea modelelor. Păstrați controlul asupra proprietății intelectuale cu variante fără IP și IP complete ale acelorași active de simulare, stimulând în același timp colaborarea cu partenerii. Conectați-vă la diverse instrumente de gestionare a datelor, de la Git bazat pe fișiere până la Teamcenter, cea mai bună soluție de gestionare a ciclului de viață al produselor (PLM) de la Siemens.

Reutilizați activele de simulare de la multe instrumente și echipe Organizați materiale de simulare din diferite surse (Simcenter Amesim, Matlab Simulink și unitate machetă funcțională (FMU)) într-o singură bibliotecă reutilizabilă pentru a valorifica fără probleme know-how-ul întreprinderii. Activele de simulare sunt executate în formatul lor nativ - software-ul orchestrând automat co-simularea. Echipele interne, furnizorii și partenerii pot colabora în timp ce continuă să lucreze în mediile lor preferate de dezvoltare.

Vedeți-l în acțiune Evaluați

variantele de design cu Simcenter System Architect și Teamcenter Simulation.

Lansări de inginerie de simulare a sistemului Simcenter