Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter Flotherm?

Cu mai mult de 34 de ani de dezvoltare și feedback de la utilizatori, Simcenter Flotherm este cea mai importantă soluție software de simulare electronică de răcire pentru analiza termică electronică. Scurtează dezvoltarea la nivel de pachet IC, PCB și incintă până la sisteme mari, cum ar fi centrele de date.

Accelerați fluxul de lucru pentru proiectarea termică a electronicii

Simcenter Flotherm se integrează cu fluxul de lucru de dezvoltare electronică ca un instrument pentru inginerii termici pentru a efectua simulări și pentru a oferi rezultate precise și feedback în timp util altor funcții de inginerie. Suportă managementul termic, luarea deciziilor bazate pe simulare, de la arhitectura în stadiu incipient până la verificarea finală a proiectării termice. Acest lucru ajută la scurtarea dezvoltării și, de asemenea, ajută la eliminarea riscurilor legate de costuri de garanție costisitoare legate de fiabilitate sau orice re-rotiri în stadiu târziu.

Exemple de capabilități care ajută inginerii să scurteze procesul de analiză termică includ: tehnologia inovatoare SmartPart, biblioteci extinse, manipularea datelor EDA și MCAD, o tehnologie de rezolvare personalizată și stabilă, tehnici de modelare termică compactă de ultimă generație, calibrarea automată a modelului până la analiza parametrică și funcționalitatea de optimizare.

Folosiți o analiză termică precisă și rapidă

Utilizați grila carteziană instantanee și fiabilă Simcenter Flotherm, care se potrivește modelelor electronice complexe mari, cu 1000 de componente, materiale și puteri. Plasarea și rezolvătorul Simcenter Flotherm a fost proiectat încă de la început pentru a gestiona diferite scale de lungime de la sub-microni la metri. În plus, grila inteligentă bazată pe SmartPart, asociată obiectelor, elimină nevoia de re-grilă pe măsură ce locațiile și orientările obiectelor sunt modificate. Acest lucru vă permite să mergeți mai repede și să vă concentrați pe rezultatele simulării și să proiectați explorarea spațiului.

Reduceți timpul de creare a modelului cu SmartParts inteligente

Utilizați interfața Simcenter Flotherm orientată spre inginerie termică, modelare inteligentă și biblioteci pentru a construi rapid modele pentru studii rapide și precise pentru a sprijini luarea deciziilor timpurii în arhitectura termică. Construiți rapid modele utilizând bibliotecile SmartParts cu componente specifice electronicii, cum ar fi radiatoare, ventilatoare, carcase, conducte de căldură și multe altele.

Încorporați complexitatea EDA și a datelor de proiectare mecanică în timpul dezvoltării

Îmbunătățiți complexitatea și fidelitatea modelului dvs. pe măsură ce EDA și echipele de proiectare mecanică progresează în timpul dezvoltării. Puteți importa și preprocesa date CAD. Gestionați complexitatea EDA aducând date ECAD pentru rutarea plăcii și informații despre aspectul componentelor și modelarea din toate formatele majore de fișiere software EDA, cum ar fi ODB++, într-o manieră simplă. Utilizați podul EDA pentru procesare rapidă și opțiuni pentru niveluri de fidelitate adecvate de modelare.

Ce este nou?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Aflați despre îmbunătățirile aduse utilitarului Simcenter Flotherm Pack pentru crearea de modele termice detaliate ale pachetului IC mono-cip, modele termice compacte cu două rezistențe (2R) și DELPHI, plus explorați noi biblioteci de componente ROHM Semiconductor.

Capacități Simcenter Flotherm

Află mai multe