Simcenter FLOEFD este un software CFD complet încorporat în CAD, cu capabilități multifizice, pentru designeri până la analiști. Ajută la scurtarea dezvoltării cu până la 65-75% în comparație cu abordările tipice CFD prin simularea fluxului de fluid și analiza termică cu încărcare frontală și utilizarea geometriei CAD native.
Simularea CFD cu încărcare frontală pentru a scurta dezvoltarea
Simcenter FLOEFD permite inginerilor de proiectare să efectueze simulări mai devreme în procesul de proiectare, atunci când este mai rentabil să identifice și să remedieze problemele sau să exploreze îmbunătățiri. Integrat în CAD, a demonstrat o productivitate îmbunătățită cu un factor de x2 până la x40.
Folosiți o interfață intuitivă CFD pentru designeri
Puneți simularea în mâinile inginerilor proiectanți cu interfața încorporată Simcenter FLOEFD CAD, configurarea și execuția ghidată a simulării, tehnologiile inteligente de automatizare și vizualizarea directă a rezultatelor. Permiteți-le să exploreze performanța designului mai devreme, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză, fără a fi nevoie să depășească barierele tradiționale.
Efectuați CFD-uri direct pe geometria CAD nativă și eliminați cheltuielile generale CFD
Eliminați întârzierile în translația geometriei între instrumente și depășiți complexitatea în pregătirea geometriei CAD pentru analiza CFD. Simcenter FLOEFD utilizează direct geometria nativă: astfel încât, pe măsură ce explorați performanța sau evaluați modificările aduse unui model, modelul CAD este modificat simultan.
Are puncte forte cheie în plasarea automată robustă și tehnologia unică SmartCell care permite manipularea geometriei CAD de orice calitate. Aceste puncte forte ajută la gestionarea micilor lacune înguste în ansambluri și a inconsecvențelor de suprafață, care cauzează adesea întârzieri lungi pentru vindecarea instrumentelor tradiționale CFD. Aceasta este completată de automatizarea inteligentă pentru preprocesare, cum ar fi etanșarea automată a geometriei CAD și identificarea scurgerilor.
Utilizați proiectarea bazată pe simulare - explorați, comparați și optimizați
Utilizați studiile parametrice și funcționalitatea de explorare a proiectării pentru a evalua mai multe opțiuni de proiectare în timpul disponibil. Evaluează scenariile „ce se întâmplă dacă” pentru a asigura performanța și fiabilitatea produsului în diferite condiții.
Folosind acest software, puteți compara cu ușurință proiectele folosind vizualizări ale rezultatelor CFD, diagrame și rezultate tabulare și generând rapoarte în doar câteva clicuri. Când designul dvs. este optimizat folosind simularea, puteți comunica direct modelul CAD altor funcții de inginerie.

Ce este nou?
Explorați noile caracteristici ale Simcenter FLOEFD 2506, printre care:
- Controlul submodelelor: Parametrii proiectului
- Utilizarea mai multor modele bazate pe FMU în CFD 3D
- PCB inteligent mai rapid și suport în cadrul BCI-ROM-urilor
- Analiza structurală tranzitorie pentru studii termomecanice
și aflați cele mai recente îmbunătățiri de automatizare (EFDAPI) și multe altele