Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter Flightstream?

Accelerați deciziile timpurii de proiectare cu Simcenter Flightstream, o metodă de panou bazată pe vorticitate pentru a evalua comportamentul aerodinamicii și hidrodinamicii. Aplicațiile includ performanța vehiculului și calculul sarcinii, integrarea propulsiei, mecanica zborului, stabilitatea vehiculului și interacțiunea fluidului-structură. De asemenea, suportă analize avansate, cum ar fi predicția rezistenței la undă și performanța elicei marine, făcându-l o soluție versatilă atât în domeniul aerospațial, cât și în cel marin.

O redare 3D în stil simulare a unei aeronave, cu un gradient de culoare mapat pe suprafața sa indicând variații ale unui parametru fizic.

Evaluarea rapidă a aerodinamicii și hidrodinamicii

Generați rezultate în starea de echilibru pentru vehiculele complete în mai puțin de un minut și simulări tranzitorii în câteva minute, fără a fi nevoie de hardware costisitor HPC și GPU, menținând în același timp o precizie ridicată pentru simulările de flux extern.

Simplificați fluxurile de lucru

Eliminați plasarea volumetrică complexă utilizând numai grile de suprafață, reducând semnificativ efortul de preprocesare. Automatizați studiile cu scripturi pentru a explora mai rapid spațiile de proiectare, reducând în același timp efortul manual și timpul de procesare.

Integrați ușor cu instrumentele CAD/CAE

Integrați fără probleme cu o gamă largă de instrumente CAD și CAE. Suportă mai multe formate de geometrie și permite importul direct de plasă de la instrumente externe pentru a asigura configurarea flexibilă și compatibilă a proiectului.

Capacități recomandate

Accelerați analiza cu soluții integrate pentru seturi de instrumente

Folosiți cutii de instrumente încorporate, cum ar fi Solver Sweeper, Stability & Control și scripting API pentru a automatiza procesele de lot și studiile parametrice. Estimați rapid comportamentul aerodinamic și explorați variațiile de proiectare eficient în fazele de proiectare timpurii și iterative.

Capacitate de flux de zbor simcenter 1 promo 640x480

Metoda panoului pentru fluxurile cuplate vâscoase și neliniare

Profitați de punctele forte ale metodelor de panou cu un rezolvator care este atât rapid, cât și capabil să gestioneze configurații geometrice complexe. Captați cu precizie fluxul stratului limită și impactul acestuia asupra aerodinamicii vehiculului cu un dispozitiv de rezolvare a fluxului neliniar complet cuplat cu vâscoz.

simcenter flightstream capabilități recomandate 3 promo 640x480

Capturați mișcări complexe cu aerodinamică precisă în timp

Simulați mișcări complexe, stivuite, cum ar fi tranzițiile VTOL, mișcările rotorului (ciclice/colective), comportamentul avansat al clapetei și manevrele vehiculului cu acțiuni efectoare de control într-un cadru precis în timp. Reprezintă suprafețele de control la diferite niveluri de fidelitate geometrică (faired, gap, multi-clape) și simulează mișcarea acestora pentru analize de tăiere, stabilitate și control.

Simcenter Flightstream Capacitate 3 captură mișcare complexă promo 640x480

Interacțiuni aeroelastice și structură fluidă

Activați interacțiunile cu structură fluidă prin cuplarea Simcenter Flightstream cu executabile externe definite de utilizator. Solverul emite sarcini aerodinamice la nodurile structurale, care sunt procesate extern pentru a calcula deplasările. Aceste deplasări sunt apoi reaplicate pentru a deforma grila de suprafață pentru analiza aeroelastică iterativă.

simcenter flightstream capabilități recomandate 5 promo 640x480

Modelarea și rezistența undelor hidrodinamice

Solverul de suprafață marină Simcenter Flightstream extinde solutorul de panouri incompresibile de bază. Bazat pe dinamica undelor inviscide, generează rapid și precis modele de unde de suprafață din mișcarea corpului scufundat și analizează efectele suprafeței libere. Cu o intrare minimă a utilizatorului, creează automat o plasă de suprafață liberă și o cuplează cu soluția caroseriei.

simcenter flightstream capabilități recomandate 4 promo 640x480

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream în industria aerospațială (civilă)

Simcenter Flightstream este utilizat în industria aerospațială (civilă) pentru analize aerodinamice rapide în fazele conceptuale și preliminare de proiectare. Inginerii îl folosesc pentru a evalua ridicarea, rezistența, stabilitatea și performanța configurațiilor aeronavelor, inclusiv aripile, fuselajele și integrarea propulsiei. Întoarcerea sa rapidă permite explorarea eficientă a spațiului de proiectare, optimizarea și validarea timpurie, completând metodele CFD de înaltă fidelitate.

O vedere completă a corpului unei aeronave cu un design mixt al caroseriei aripilor, colorată în nuanțe de verde și galben pentru a reprezenta analiza aerodinamică, cu două nacele vizibile ale motorului pe suprafața sa superioară.

Întrebări frecvente

Ce este nou în Simcenter Flightstream 26.1?

Fluxuri de lucru CFD mai rapide cu perspective aerodinamice și hidrodinamice mai profunde pentru inginerii aerospațiali și marini.