Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter EDEM?

Alegeți Simcenter EDEM pentru a obține o perspectivă crucială asupra modului în care materialele granulare interacționează cu echipamentele de manipulare în timpul unei game de condiții de operare și proces. Utilizați acest software de înaltă performanță pentru metoda elementelor discrete (DEM) pentru simularea materialelor în vrac și a particulelor.

Beneficiați de accesul instantaneu la bibliotecile de modele de materiale

Începeţi simulările rapid şi uşor cu gama extinsă de modele de materiale precalibrate de la Simcenter EDEM, reprezentând roci, minereuri, soluri şi pulberi.

Abordarea sistemelor complexe cu timp rapid până la rezultate

Simulați sisteme complexe de particule la scară industrială care implică multe milioane de particule, cu performanțe de calcul rapide și scalabile pentru soluțiile CPU, GPU și multi-GPU.

Integrare perfectă pentru multifizică și automatizare AI

Extindeți-vă domeniul de aplicare prin cuplarea Simcenter EDEM cu instrumentele FEA și MBD. Combinați-l cu instrumente CFD pentru simularea precisă a sistemelor cu particule și fluide și optimizați automatizarea cu AI lider în industrie.

Capacități recomandate

Simulați orice material

Modelați o mare varietate de materiale din lumea reală, cum ar fi roci mari, pulberi fine, boabe, fibre și tablete folosind metoda multi-sferă validată și eficientă din punct de vedere al calculului sau solutorul nostru de particule poliedrice de calitate industrială.

Capacități Simcenter EDEM - Simulați orice material

Comportament material realist

Accesați o gamă cuprinzătoare de modele fizice validate pentru reprezentarea oricărui comportament obișnuit al materialului, cum ar fi uscat, lipicios sau compresibil. Utilizați fizica personalizată cu API-ul Simcenter EDEM pentru simulări complexe și comportament avansat al materialelor, cum ar fi acoperirea umedă, aglomerarea, ruperea, particulele magnetice și multe altele.

simcenter-edem-capacitate-realist-material-comportament-promotor-640x480

Flux de lucru rapid și ușor

Configurați simulări rapide cu o interfață de utilizator intuitivă. Bibliotecile de modele de materiale sunt disponibile pentru acces direct la intrările de materiale adecvate. Contați pe un rezolvator puternic pentru timpi de simulare rapizi.

Simcenter EDEM interfață rapidă și ușoară a fluxului de lucru care arată analiza numărului de particule într-un tambur rotativ.

Analiza și vizualizarea avansată a datelor

Utilizați un set extins de instrumente încorporate pentru vizualizare și analiză. O opțiune de export de date și bibliotecă Python sunt disponibile pentru post-procesare ulterioară.

Simcenter EDEM Analiza avansată a datelor și vizualizarea vitezei particulelor într-o simulare a grederului motor.

Integrare CAE

Cuplați Simcenter EDEM cu instrumentele FEA și MBD pentru a include sarcini realiste de materiale în analiza structurală și dinamică a sistemului. Combinați-le cu instrumente CFD pentru simularea precisă a sistemelor particule-fluid.

Capacități Simcenter EDEM - integrare CAE

Aplicații industriale

Select...

Încărcătoarele, excavatoarele, buldoexcavatoarele și caroseriile camioanelor manipulează toate materialele vrac, de la roci mari de carieră până la soluri coezive, minereuri abrazive sau granule cu curgere liberă. Simcenter EDEM vă permite să preziceți comportamentul materialelor și să identificați riscul de blocaj, scurgeri și zonele predispuse la uzură. Oferă sarcini precise de materiale care pot fi utilizate în simulările FEA și MBD pentru modele optime.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Aflați cum utilizează clienții Simcenter EDEM

Antet-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE utilizează tehnologia Simcenter DEM și CFD pentru a optimiza tehnologia de însămânțare pneumatică.

Citiți studiul de caz

Explorați resurse suplimentare

Ultimele bloguri

Blogul | Ce este nou în Simcenter EDEM 2026.1?

Blogul | Automatizați simularea DEM și personalizați fluxurile de lucru cu formatul JSON Simcenter EDEM.

Întrebări frecvente