Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter OmniV?

Simcenter OmniV împuternicește practica MBSE deschisă între sisteme, teste, controale, simulare și dezvoltare de produse - pentru a ajuta echipele să verifice cerințele în mod continuu, în loc să aștepte fazele de validare târzie.

Inginerii definesc, testează și validează cerințele din timp folosind simularea pentru a reduce refacerea și surprizele costisitoare. , Simcenter OmniV aduce verificarea în centrul dezvoltării produselor, conectându-se cu instrumentele PLM și MBSE.

simcenter-omniv-why-product-intro-mhero-1280x720

Adoptați MBSE cu un adevărat accent de verificare

Treceți dincolo de procesele bazate pe documente și puneți verificarea reală în centrul practicii dvs. MBSE. Validați continuu cerințele încă din primele etape de proiectare, detectați problemele din timp și eliminați reparațiile costisitoare în stadiul târziu.

Luați decizii sigure cu trasabilitate completă

Obțineți o vizibilitate clară asupra modului în care schimbările se aplică între cerințe și elemente de sistem pe parcursul dezvoltării. Înțelegeți dependențele dintr-o privire, reduceți incertitudinea și luați decizii inginerești mai inteligente, susținute de o perspectivă reală.

Activați un mediu MBSE deschis și conectat

Integrați perfect cu sistemele PLM și instrumentele de inginerie printr-o abordare MBSE deschisă, agnostică de furnizor. Păstrați fluxurile de lucru existente, menținând în același timp un fir digital consecvent pe întregul ciclu de viață al dezvoltării produsului.

Capacități recomandate

Modelarea ușoară a sistemului

Creați rapid modele de sistem utilizând o abordare intuitivă, aliniată la SYSML. Capturați structura, comportamentul și cerințele într-o singură vizualizare conectată - pentru a accelera înțelegerea sistemului. Sprijiniți verificarea timpurie și luarea deciziilor încrezătoare încă de la început.

simcenter omniv promoție de modelare ușoară a sistemului 640x480

Verificarea continuă a cerințelor

Definiți cerințele și verificați-le folosind mai multe metode, inclusiv simulare - direct în vizualizarea diagramei. Păstrați rezultatele verificării actualizate în timp real pe măsură ce designul evoluează, închizând bucla dintre intenția de proiectare și performanța validată pentru a reduce timpul ciclului și a atenua riscul din timp.

promoție de verificare continuă a cerințelor simcenter omniv 640x480

Simulare integrată pentru validare

Conectați cerințele la instrumentele de simulare de vârf și evaluați performanța sistemului încă din primele etape de proiectare. Validați comportamentul și confirmați intenția de proiectare fără a aștepta prototipuri fizice sau testarea în fază târzie, reducând riscul și accelerând dezvoltarea.

simulare integrată simcenter omniv pentru validare promo 640x480

Analiza dependenței și a impactului

Hartați-vă relațiile dintre cerințe, piese, cazuri de utilizare și alte artefacte ale sistemului. Urmăriți instantaneu ceea ce este afectat de orice modificare și luați decizii de inginerie bine informate, cu vizibilitate asupra dependențelor la nivel de sistem.

simcenter omniv pentru analiza dependenței și a impactului promo 640x480

Urmărirea și raportarea verificărilor

Urmăriți starea verificării în toate cerințele cu rezultate clare și actualizate. Atașați documente, proceduri de testare, rapoarte de testare și standarde industriale direct la cerințe, verificatori și piese, păstrând toate informațiile critice legate contextual. Echipele obțin vizibilitate instantanee asupra stării proiectului pentru a sprijini luarea deciziilor mai rapide și trasabilitatea pregătită pentru audit pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

promoție de urmărire și raportare de verificare omniv simcenter 640x480