Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter MAGNET?

Simcenter MAGNET este o soluție puternică de simulare a câmpului electromagnetic pentru predicția performanței motoarelor, generatoarelor, senzorilor, transformatoarelor, actuatoarelor, solenoidelor sau a oricărei componente cu magneți permanenți sau bobine.

Modelați fizica dispozitivelor electromagnetice
Simcenter MAGNET include capabilități de modelare precisă a fizicii dispozitivelor electromagnetice. Aceasta include capacitatea de a modela procesele de fabricație, proprietățile materialelor dependente de temperatură, modelarea magnetizării și de-magnetizării și modele de histerezis vectorial, printre altele.

Simcenter MAGNET are, de asemenea, un dispozitiv de rezolvare a mișcării încorporat cu o capacitate de șase grade de libertate. Permite modelarea și analizarea cu precizie a problemelor complexe, cum ar fi levitația magnetică sau mișcarea complexă. Acest lucru este posibil cu o tehnologie unică inteligentă de re-meshing.

Explorați posibilitățile prin automatizarea simulării
Un proces eficient de proiectare necesită instrumente care pot fi personalizate în funcție de fluxul de lucru. Simcenter MAGNET include capabilități sofisticate de scripting care permit automatizarea flexibilă a fluxului de lucru.

Utilizarea funcţionalităţii CAD complet parametrizată Simcenter MAGNET va îmbunătăţi eficienţa simulării dumneavoastră. În special, modele care ar necesita în mod obișnuit o mulțime de procese manuale, cum ar fi cele care includ numeroase calcule pentru diferiți magneți cu dimensiuni diferite și multe goluri de aer.

Rămâneți integrat cu modelarea la nivel de circuit la sistem
Analiza la nivel de sistem (1D) sau bazată pe model (axisimetrică 2D, translație 2D și 3D completă) necesită modele subcomponente precise pentru a ține cont de interacțiunile și tranzitorii locali care afectează comportamentul general al sistemului.

Simcenter MAGNET include capabilități precum simulări de circuit nativ, conexiuni pentru co-simulare și export de modele de sistem 1D pentru Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim și alte platforme.

Ce este nou?

Rămâneți integrat în toate soluțiile electromagnetice Simcenter.

Studiu de caz

SkyTran

SkyTran utilizează Simcenter MAGNET pentru a reduce timpul și costurile de prototipare fizică cu 90% pentru sistemul său maglev.

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Compania:skyTran

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Huntington Beach, California, United States

Software Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Capacități Simcenter MAGNET