Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce CPU-uri SIMATIC S7-1500 R/H?

SIMATIC S7-1500 R/H este un sistem de CPU redundant, cu disponibilitate ridicată, conceput pentru a maximiza disponibilitatea instalației. Prin sincronizarea unui CPU de rezervă cu cel principal, se asigură că nu se pierd date în timpul unei întreruperi, prevenind opririle costisitoare de producție. Valoarea sa unică constă în sincronizarea integrată în sistem și consecvența proiectului, fără a necesita cunoștințe speciale pentru inginerie în TIA Portal. Perifera IO este conectată la CPU primar și de rezervă fie ca dispozitiv S1 sau S2 comutat printr-un inel PROFINET cu MRP pentru procesoare R și dispozitiv R1, comutat S1 sau S2 prin orice structură PROFINET pentru procesoare H. Distanța maximă între procesoare poate fi de ~ 100 m pentru procesoarele R și de până la 40 km pentru procesoarele H.

Beneficii cheie

Reduceți timpul de nefuncționare

Datorită disponibilității ridicate la fiecare nivel (controler, module de rețea și interfață) punctele unice de defecțiune sunt eliminate.

Ușor de întreținut

Schimbarea la cald permite înlocuirea componentelor de automatizare în timpul funcționării și cu Configuration-in-Run (CiR) este posibilă și extensia.

Ușor de integrat

Nu este nevoie de software sau licență suplimentară. Același software de inginerie, TIA Portal, dar fără programare pentru sincronizarea și gestionarea redundanței.

Capacități recomandate