Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Performance Insight?

Performance Insight este o aplicație Industrial Edge pentru calcularea și vizualizarea KPI-urilor mașinilor pentru a îmbunătăți productivitatea. Crește performanța mașinilor și instalațiilor cu până la 10% prin tablouri de bord definite de utilizator cu funcții de analiză integrate. Ca parte a SIMATIC App & Connector Suite, acesta identifică cel mai bun potențial de optimizare pentru a profita la maximum de fiecare plantă.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți performanța

Utilizați o analiză detaliată a KPI pentru a îmbunătăți performanța mașinii și a instalației. Identificați zonele de optimizare și implementați strategii pentru a vă eficientiza operațiunile.

Îmbunătățiți transparența

Transformați datele brute în informații acționabile. Înțelegeți starea mașinilor și tendințele de performanță pentru a permite decizii proactive.

Simplificați operațiunile

Simplificați-vă fluxul de lucru cu tablouri de bord de performanță definite de utilizator și funcții integrate de analiză. Reduceți complexitatea în monitorizarea și gestionarea instalației.

Capacități recomandate