Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să actualizați Performance Insight Asset Upgrade?

Performance Insight Asset Upgrade oferă aplicației Industrial Edge Performance Insight un alt element pentru a vă mări structura datelor și pentru a extinde transparența la nivelul magazinelor. Îmbunătățiți performanța mașinii și a instalației cu până la 10%.

Un activ include până la 50 de variabile și/sau până la 50 de instanțe KPI utilizate în aplicație. Un element este activat de îndată ce configurați o instanță KPI, o validare a limitei variabile, un tablou de bord sau un raport pentru elementul individual.

SIMATIC Performance Insight este o aplicație Industrial Edge care oferă transparență optimă pe mașinile dvs. pe linii de producție sau pe șantiere întregi. Accesați toate datele utilajului pentru a calcula și vizualiza indicatorii cheie de performanță (KPI) pentru a vă eficientiza mașinile și instalațiile. Pentru mai multe informații, consultați fișa produsului.

Capacități recomandate

Începeți