Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce MultiFieldBus?

SIMATIC MultiFieldBus permite comunicarea flexibilă între diferite sisteme fieldbus utilizând protocoalele PROFINET, EtherNet/IP și ModBus/TCP, astfel încât să puteți îndeplini cerințele variate ale mașinii fără dificultatea înlocuirii iOS atunci când protocoalele clienților se schimbă. Utilizați un MultiFieldBus pentru trei protocoale Ethernet ca soluție universală pentru proiectele dvs. de automatizare.

Cu MultiFieldBus, puteți utiliza protocolul optim pentru aplicația dvs. și puteți face datele mașinii accesibile pentru IT, indiferent de tipul de magistrală de câmp. Constructorii de mașini sunt capabili să-și adapteze mașinile la cerințe fără ajustări complexe la iOS. Modulele de interfaţă SIMATIC ET 200 MultiFieldBus pot face schimb de date cu controlerele prin diferite protocoale. SIMATIC ET 200SP poate comunica simultan prin diferite protocoale.

MultiFieldBus pentru comunicare prin protocolul PROFINET poate fi configurat direct în Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Beneficii cheie

Utilizați orice protocol Ethernet

Indiferent de protocoalele Ethernet de care clienții dvs. au nevoie (PROFINET, EtherNet/IP sau Modbus/TCP), vă puteți scuti de dificultatea înlocuirii iOS și puteți îndeplini în mod flexibil cerințele plasate pe mașinile dvs.

Depășiți limitele autobuzului

Modulele de interfaţă MultiFieldBus pot fi utilizate independent. Economisiți-vă de bătaia de cap de a înlocui Ios atunci când exportați mașini în diferite regiuni. Dispozitivele MultiFieldBus sunt disponibile în clasele de protecție IP20 și IP67.

Distribuiți datele în mod eficient

Menţineţi-vă sistemele conectate cu Multifieldbus. Distribuiți datele dvs. astfel încât să poată fi utilizate la toate nivelurile companiei.

Capacități recomandate