Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean este o soluție periferică descentralizată pentru aplicații sensibile la igienă. Utilizați-l în industria alimentară, farmaceutică și de ambalare, unde curățenia și siguranța sunt esențiale. Menținerea igienei stricte și prevenirea contaminării sunt provocări critice. SIMATIC ET 200clean împuternicește operațiunile dvs. cu un design ușor de curățat și o carcasă rezistentă chimic. Respectați în mod fiabil cerințele de siguranță alimentară și mențineți standarde ridicate de curățenie. Certificarea IP69K a sistemului oferă protecție robustă și etanșeitate în timpul curățării, prevenind murdăria sau germenii de la pătrunderea dispozitivelor. Capacitatea sa de curățare la 360° ajută la eliminarea impurităților și la protejarea împotriva riscurilor pentru sănătate.

Beneficii cheie

Optimizați curățabilitatea

Obțineți o curățare igienică la 360° cu designul special al carcasei. Îndepărtați eficient impuritățile și preveniți germenii pentru curățenia aparatului. Obțineți o protecție fiabilă împotriva riscurilor pentru sănătate pentru a îndeplini cerințele stricte de siguranță alimentară.

Integrați flexibilitatea

Integrați-vă în sistemul dvs. cu funcții flexibile ale dispozitivului. Adaptați-vă la diverse structuri de automatizare, magistrale de câmp și controlere pentru a vă dezvolta sistemul în funcție de nevoile operaționale.

Îmbunătățiți fiabilitatea

Bazați-vă pe detectarea timpurie a defecțiunilor și oprirea sigură a unității pentru o producție stabilă. Utilizați în aplicații și sisteme solicitante, cu disponibilitate ridicată, pentru a minimiza timpii de nefuncționare chiar și în medii dificile.