Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Distributed Controller?

Distributed Controllers sunt utilizate pentru mașinile cu arhitectură distribuită și pentru mașinile de serie cu spațiu limitat disponibil. Prin relocarea inteligenței către stații individuale, puteți remedia defecțiunile fără ca instalația să se oprească, crescând disponibilitatea. Acestea combină avantajele unui SIMATIC S7-1500 cu designul unui sistem SIMATIC ET 200 IO.

Distributed Controllers pot fi montate direct pe mașină în cutii de control mici sau, în cazul ET 200pro, fără ele. În instalațiile conectate în rețea, conectarea la dulapul central de comandă al unei linii de producție se realizează prin PROFINET. Mutarea datelor de la dulapul central de comandă la Distributed Controllers pe stațiile individuale îmbunătățește disponibilitatea generală.

Controlerele noastre Distributed Controllers includ:

  • SIMATIC ET 200SP Controler deschis
  • Procesoare SIMATIC ET 200SP
  • Procesoare SIMATIC ET 200pro

Beneficii cheie

Îmbunătățiți performanța

Procesați comenzile rapid. Experimentați conexiunea de rețea de înaltă performanță prin PROFINET IO IRT și transferați date interne cu până la 100 Mbps. Înregistrați cu ușurință valorile analogice și ieșirile începând cu 50 µs și valorile digitale și ieșirea de la 1 µs.

Mențineți conectivitatea

Asigurați schimbul de date fiabil și rapid cu comunicarea Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) și comunicați eficient prin PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R și USS.

Scalați-vă operațiunile

Independent de mediu, fiecare Controler Distributed poate fi extins cu o grămadă de module conectabile direct, standard și failsafe, intrări/ieșiri digitale și analogice, demaroare motos, comunicații și tehnologie.

Capacități recomandate