Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce PM-LOGON?

PM-LOGON completează autentificarea manuală cu utilizarea simplă și sigură a cărții de identitate a companiei. Acest lucru economisește timp, minimizează erorile în timpul înregistrării și asigură o trasabilitate completă - exact acolo unde contează.

Utilizarea cardului de identitate al companiei face ca regulile complexe de parolă să fie gestionabile în cadrul cerințelor sporite de securitate, de asemenea, cu autentificarea cu doi factori prin utilizarea unui cod PIN.

Imaginea arată portalul de autoservire PM‑LOGON. Diferite opțiuni de conectare RFID au fost configurate pentru un utilizator.

Acces optimizat și mai rapid la sistem

PM-LOGON permite conectarea rapidă și ușoară a utilizatorului folosind jetoane RFID. Acest lucru accelerează semnificativ accesul la sistemele SIMATIC HMI și reduce efortul manual necesar pentru introducerea acreditărilor de autentificare.

Un sistem pentru toți — SIMATIC Logon și UMC combinate

Cu PM-LOGON, utilizatorii Active Directory și UMC sunt consolidați într-o singură instanță - este necesar doar un server PM-LOGON central pentru a utiliza ambele medii. Acest lucru simplifică funcționarea mediilor de sistem eterogene.

Portal de autoservire

Cu ajutorul autoservirii integrate, utilizatorii își pot gestiona propriile jetoane RFID, parole și coduri PIN - fără a avea nevoie de asistența unui administrator. Acest lucru reduce volumul de muncă al departamentului IT și simplifică semnificativ procesul.

Capacități recomandate

Autentificare prin RFID — rapid, sigur și convenabil

Cu PM-LOGON, operatorii se conectează la sistemele SIMATIC HMI cu tokenul RFID, de exemplu cartea de identitate a companiei. PM‑LOGON determină automat utilizatorul corespunzător și permite solicitarea unui PIN opțional. Acest lucru face ca procesul de conectare să fie mai rapid și mai sigur - în special în mediile în care schimbările frecvente ale utilizatorilor la terminalele partajate sunt obișnuite.

Pictogramă pentru conectarea prin intermediul unui cititor RFID

Gestionare flexibilă a autentificării

PM-LOGON se integrează perfect în infrastructurile IT existente: Administrația locală a utilizatorilor Windows, Active Directory și UMC pot fi utilizate ca bază de date pentru utilizatori. Pentru sistemele eterogene este disponibil depozitul integrat PM‑LOGON. Atribuțiile existente ale cărților de identitate ale companiei pot fi importate cu ușurință pentru a economisi timp de administrare.

Arhitectura sistemului cu diverse computere WinCC și cititoare RFID.

Administrare centrală: Server PM‑LOGON

Serverul PM-LOGON îmbină orice număr de cititoare RFID și le conectează la mai multe sisteme țintă în același timp prin mapări de conectare configurabile în mod liber. Instanţele PM‑LOGON Runtime pot primi şi redirecţiona date de conectare. Aceasta înseamnă că o autentificare este transferată automat la alte stații de lucru - util în special în sistemele complexe cu mai multe stații.

Arhitectura sistemului constând din diverse computere WinCC și cititoare RFID conectate la serverul PM‑LOGON.

Logare RFID direct pe panou

PM-LOGON permite autentificarea utilizatorului pe bază de RFID direct la SIMATIC Comfort și Unified Comfort Panels. Informațiile de conectare sunt transferate în siguranță în sistemul de gestionare a utilizatorilor panoului - fără a fi nevoie să introduceți manual o parolă pe dispozitiv. Aceasta înseamnă că operatorii de la stațiile HMI descentralizate beneficiază, de asemenea, de schimbări rapide, sigure și convenabile ale utilizatorilor.

Imaginea prezintă un panou cu un cititor RFID conectat la acesta, care este utilizat pentru conectarea cu o carte de identitate a companiei.

Autentificare modernă cu FIDO2

Pe lângă conectarea utilizând jetoane RFID, PM‑LOGON acceptă standardul FIDO2. Utilizați Windows Hello, dispozitivul dvs. mobil sau alte dispozitive compatibile cu FIDO pentru autentificare fără parole și convenabilă pe sistemele SIMATIC HMI, de exemplu, prin amprentă digitală sau recunoaștere facială. Configurarea este rapidă și ușoară - fără niciun efort IT prin portalul integrat de autoservire.

Întrebări frecvente