Monitoare multi-touch
Instalaţi monitoarele noastre industriale cu ecran lat multi-touch direct pe maşinile dumneavoastră. Conectați dispozitivele la PC-uri prin DisplayPort sau HDBaseT și USB pentru distanțe mai mari.
WARNING_TOO_LONG_SIMATIC Dispozitivele pentru cerințe speciale sunt produse IPC special concepute pentru situații unice de instalare sau unde robustețea suprafeței este critică. Acest lucru permite concepte de operare compacte și descentralizate în medii dure, cu praf sau zone curate din punct de vedere igienic, cum ar fi industria alimentară și a băuturilor. Portofoliul include dispozitive protejate IP65 pentru montarea brațelor de susținere și modele cu fronturi din oțel inoxidabil pentru aplicații igienice.
Dispozitivele SIMATIC PRO dispun de concepte de operare compacte, descentralizate, protecție IP65 și carcasă robustă din aluminiu. Alegeți dintre opțiunile versatile de instalare, cum ar fi montarea dispozitivului cu baza sau prin brațul de sprijin.
Configurați soluțiile de automatizare protejate IP65, fără carcase, utilizând sistemul nostru SIMATIC HMI PRO și extensiile modulare. Scalați-vă soluția de automatizare pentru a vă adapta nevoilor operaționale în evoluție.
Menținerea standardelor de igienă în medii sensibile de producție a alimentelor și băuturilor. Dispozitivele noastre SIMATIC HYG au fronturi din oțel inoxidabil pentru o curățare ușoară și protecție împotriva despicării pentru a îndeplini cerințele stricte ale industriei.
Instalaţi monitoarele noastre industriale cu ecran lat multi-touch direct pe maşinile dumneavoastră. Conectați dispozitivele la PC-uri prin DisplayPort sau HDBaseT și USB pentru distanțe mai mari.
Dispozitivul nostru PRO, bazat pe Panel PC IPC277G, oferă funcționalități industriale robuste pentru utilizare flexibilă în condiții dure, fără întreținere. Beneficiați de arhitectura puternică Intel Atom cu până la patru nuclee și 32 GB RAM.
Dispozitive de proiectare pentru sectorul alimentar, al băuturilor sau al sectoarelor farmaceutice. Panourile noastre plate industriale igienice respectă cerințele EHEDG și FDA, verificate de Institutul Frauenhofer, și utilizează un design din oțel inoxidabil optimizat igienic.