Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC oferă performanțe puternice ale sistemului pentru aplicații solicitante și este potrivit pentru o gamă largă de sarcini industriale. Datorită numeroaselor interfețe, fiecare SIMATIC Rack PC poate fi extins rapid și flexibil, ideal pentru sarcini solicitante de automatizare industrială, vizualizare și procesare a datelor. Proiectate pentru funcționare continuă 24/7, aceste PC-uri scalabile se mândresc cu securitate cibernetică integrată și certificări globale.

Portofoliul complet include aceste opțiuni în clasa server:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Aceste opțiuni sunt disponibile în clasa stației de lucru:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Sau alegeți aceste opțiuni în clasa client:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Beneficii cheie

Adaptați-vă la configurația dvs.

Datorită numeroaselor interfețe și configurații disponibile, puteți găsi sistemul SIMATIC Rack PC potrivit pentru aplicații industriale solicitante.

Îmbrățișați AI

Sistemele selectate permit utilizarea cardurilor de accelerare AL de înaltă performanță. Împuterniciți-vă echipa să vă scaleze operațiunile cu AI.

Ajustați-vă bugetul

Cu trei clase disponibile în portofoliul SIMATIC Rack PC — clasa server, clasa de stații de lucru și clasa client — puteți alege soluția care se potrivește prețului și nevoilor dvs., de la cele mai bune performanțe la aplicații de bază.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Portofoliul SIMATIC Rack PC dintr-o privire

Clasa server

Configurațiile RAID1/5 și sursele de alimentare redundante asigură o integritate ridicată a datelor. Puterea mare de calcul și acceleratoarele opționale AI acceptă aplicații cu procesoare mari de calcul și GPU, cum ar fi virtualizarea și instruirea AI.

O imagine promoțională a unui rack SIMATIC PC IPC RW 545A cu un design elegant și o schemă de culori alb-negru.

Clasa stație de lucru

Aceste PC-uri excelează în viziunea mașinii, inferența AI și simularea, oferind cea mai bună putere de calcul și grafică din clasă. Configurațiile RAID1 și sursele de alimentare redundante opționale asigură o securitate robustă a datelor.

O vedere frontală a unui Simatic Rack PC IPC RW RC-543B cu o schemă de culori negru și argintiu.

Clasa client

PC-urile din clasa client sunt soluții flexibile și rentabile pentru aplicații simple, cum ar fi HMI, măsurare și monitorizare. Acestea acceptă configurări multi-monitor prin GPU-uri dedicate și utilizează un sistem de operare desktop pentru integrarea rapidă a mediului.

O vedere din spate a unui PC Simatic Rack cu o etichetă roșie și albă pe spate.