Gamă completă de fronturi cu ecran lat
În funcție de opțiunea pe care o alegeți, afișajele frontale multi-touch cu ecran lat sunt adesea disponibile variante de 7", 10", 12", 15", 19", 22" și 24", cu rezoluție înaltă și unghiuri largi de vizualizare.