Orchestraţi managementul IPC cu Core şi Firmware Agent
Controlați driverele, BIOS-ul și setările firmware-ului local sau de la distanță pentru configurații consistente și perioade de nefuncționare reduse.
SIMATIC IPC ORCLA este un strat modular de orchestrare care accelerează configurarea, punerea în funcțiune, actualizările și întreținerea PC-urilor industriale SIMATIC, astfel încât echipele să se poată concentra pe aplicații și integrarea securizată IT/OT. [siemens.com]
Module disponibile
Automatizați actualizările, imagistica și diagnosticarea cu ORCLA Core, Imager și Firmware Agent pentru a simplifica punerea în funcțiune și întreținerea.
Aplicați politici prin ORCLA Protector și monitorizați starea sistemului cu Diagnostics pentru a minimiza riscul și a asigura integritatea operațională.
Implementați imagini ale sistemului de operare, configurați firmware-ul și activați diagnosticarea la distanță pentru lansări mai rapide și monitorizare proactivă a stării.
Controlați driverele, BIOS-ul și setările firmware-ului local sau de la distanță pentru configurații consistente și perioade de nefuncționare reduse.
Împingeți imaginile sistemului de operare Siemens în flote rapid și fiabil pentru a menține standardizarea și conformitatea.
Obțineți informații despre starea de sănătate în timp real și aplicați măsuri de securitate, cum ar fi listarea permiselor și controlul USB pentru a proteja activele critice.