Viteză mare și monitorizare multiplă
Conectați până la șase monitoare printr-o placă grafică PCIe suplimentară pentru o supraveghere vizuală largă. Utilizați M.2 SSD NVMe pentru o funcționare fiabilă și o manipulare rapidă a datelor.
PC-urile industriale de ultimă generație SIMATIC oferă soluții de calcul robuste pentru aplicații solicitante din fabricile digitale și mediile de producție.
Digitalizarea crește volumul de date și complexitatea proceselor industriale. IPC-urile noastre de ultimă generație SIMATIC rezolvă acest lucru cu performanțe robuste și răspuns rapid al sistemului. Procesați și salvați rapid date mari, susținând vizualizarea solicitantă și procesarea industrială a imaginilor cu PC-urile industriale de ultimă generație SIMATIC.
Gestionați cu ușurință sarcinile solicitante de vizualizare și procesarea industrială a imaginilor. Procesați și salvați rapid volume mari de date pentru stațiile de testare și aplicațiile complexe. Obțineți un răspuns rapid al sistemului pentru operațiuni critice.
Funcționează continuu în medii industriale dure (-20° C până la+50° C). Permite disponibilitate ridicată a sistemului cu carcasă solidă, protecție împotriva prafului, rezistență la șocuri și vibrații și compatibilitate electromagnetică robustă.
Obțineți o fiabilitate robustă în planificare pentru operațiunile în curs de desfășurare, extinderi și concepte noi de instalații. Bazați-vă pe livrabilitatea dispozitivului și accesați serviciile de reparații și piese de schimb timp de 5 până la 6 ani de la lansarea pe piață.
Conectați până la șase monitoare printr-o placă grafică PCIe suplimentară pentru o supraveghere vizuală largă. Utilizați M.2 SSD NVMe pentru o funcționare fiabilă și o manipulare rapidă a datelor.
Implementați un sistem RAID1 cu SSD-uri duale într-un spațiu de unitate detașabil pentru o disponibilitate robustă a sistemului.
Integrați PC-uri cu panou scalabile cu un design industrial modern. Beneficiați de afișaje Full HD rezistente la zgârieturi și rezistente chimic în dimensiuni de 19, 22 sau 24 inch. Utilizați o singură atingere sau multitouch bazată pe PC pentru o operare intuitivă.